Transformação de metal Transformação de metal | HBM

Transformação de metal

Eficiência de produção aprimorada

A segurança operacional só pode ser obtida se os erros medidos forem ou eliminados automaticamente ou reportados ao operador. Sinais de alarme/advertência, que indicam o surgimento de falhas, protegem todo o processo, reduzindo, assim, o número de baixas de máquinas e, consequentemente, o tempo ocioso.

Para aplicações de transformação de metal, onde cargas de vibração e elevados abalos não podem ser evitados, faz-se necessário o uso de uma instrumentação que esteja conforme à padrões industriais e que tenha sido adequadamente testada. Somente assim falhas e erros adicionais podem ser reduzidos.

A HBM orgulha-se de poder oferecer equipamentos de medição rigorosamente testados e conformes às normas. Ademais, a HBM executa calibrações em seu laboratório ou no local do cliente.

Aplicações típicas

  • Medição da força máxima durante cunhagem de moedas em prensas cunhadoras
  • Enrolamento de aço e celulose
  • Cunhagem de componentes de metal
  • Estampagem de logotipos.
Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.