Rastreável
- Certificação ISO17025;
- Rastreabilidade direta ao Instituto Nacional Alemão de Metrologia (PTB);
- Avaliação periódica do laboratório de calibração por peritos independentes.
Calibração de torque HBM: de 0.2 Nm a 400 kNm
O laboratório de calibração da HBM oferece diversas vantagens quando se trata da calibração de seu sensor de torque:

Aproveite os certificados de calibração com a mínima incerteza de medição, diretamente rastreável pelo Padrão Nacional.

Otimize a avaliação de sua incerteza de medição usando as características reais do sensor, ao invés de apenas as especificações do data sheet.
Escolha dentre os diferentes padrões de calibração:

Cadeia de medição ou sensor? DIN 51309 para atender às mais altas demandas ou VDI/VDE 2646? A escolha é sua. Ficaremos felizes em ajudá-lo.
Acesse o certificado de validação

0.2 N·m a 20 N·m
Para calibração de padrão de trabalho.
Incerteza na representação de torque:
Steps de Torque: 0.2; 0.4; 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.6; 2.0; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m

2 N·m a 200 N·m
para padrões de trabalho e DAkkS.
Incerteza da representação de torque:
Steps de torque: 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m

5 N·m a 1000 N·m
para calibração de padrão de trabalho e DAkkS.
Incerteza da representação de torque:
Steps de torque: 5 N·m a 1000 N·m em passos de 1 Nm cada.

50 N·m to 20 kN·m
para calibração de padrão de trabalho e DAkkS.
Incerteza da representação de torque:
Steps de torque: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1.2; 1.6; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m

100 N·m a 25 kN·m
para calibração de padrão de trabalho e DAkkS.
Incerteza da representação de torque:
Steps de torque de 100 N·m a 25 kN·m iem passos de 100 N·m cada.

500 N·m a 50 kN·m
para calibração de padrão de trabalho e DAkkS.
Incerteza da representação de torque:
Steps de torque: 500 N·m a 50 kN·m

3 kN·m a 400 kN·m
para calibração de padrão de trabalho e DAkkS.
Incerteza da representação de torque:
Steps de torque: 3 kN·m a 400 kN·m em passos de 1 kNm cada.


Você quer dar uma olhada em nossos certificados de calibração? Exemplos de certificados de calibração para todas as grandezas medidas cobertas pelo laboratório de calibração HBM podem ser baixados nesta página. As amostras de certificados de calibração estão disponíveis como arquivos pdf.