Células e Pinos de Carga Personalizados Células e Pinos de Carga Personalizados | HBM

Células e Pinos de Carga Personalizados da HBM

A HBM, líder mundial em medição baseada em strain gages e sensores, oferece uma grande variedade de células e pinos de carga.

Modelos padrão e versões personalizadas estão disponíveis.

 

Aplicações

Células de carga são sensores baseados em strain gages, que são usados para medir as condições de carga, sobrecarga, ou tensão. Pinos de carga são normalmente instalados em máquinas no lugar de eixos normais; células de carga atuam como um componente direto em uma linha de montagem.

Pinos de carga são utilizados numa grande variedade de aplicações:

  • Gruas;
  • Guindastes;
  • Guinchos;
  • Equipamentos de instalação de cabos;
  • Marinha, navios, plataformas offshore;
  • Âncoras de aço, corrente e freio;
  • Blocos de rolamentos, pivôs e manilhas;
  • Elevadores e transportadores de piso;
  • Para aplicações na agricultura, aviação e indústrias químicas.

Características

  • Capacidade nominal de 0,25 até 100 toneladas;
  • Sobrecarga: 150% da capacidade nominal;
  • Última carga antes da ruptura: >300% da capacidade nominal;
  • Pinos com compensação de temperatura de aço inoxidável de alta qualidade, resistentes à corrosão;
  • Livre de manutenção, ideal para ambientes adversos;
  • Construção robusta;
  • Precisão: até 0,5 %;
  • S sinais de saída: mv / V, 4-20 mA, 0-5 V DC.

A HBM também fabrica células de carga de carga especiais personalizadas e pinos de medição de acordo com as necessidades do cliente.

  • Projetos personalizados;
  • Conexões elétricas especiais;
  • Condicionador de sinal integral;
  • Classe de proteção IP68 opcional;
  • Fornecimento opcional de placas de proteção anti-rotação.