Na Fase I do projeto DAC, o objetivo era descrever o comportamento dos diferentes acoplamentos com a maior precisão possível e avaliá-lo. Primeiro, as equipes chefiadas pelo gerente de projeto Dr. Christian Wilmes reuniu quatro grupos de vagões ferroviários, cada um com três carros de designs diferentes. Os acoplamentos em teste foram instalados entre os carros. Recipientes de arame de aço ou caixas de distribuição de acessórios de tecnologia de medição foram instalados nos carros.
Na instalação de teste da TÜV SÜD Rail GmbH em Görlitz, a equipe realizou centenas de testes sob condições variadas em termos de velocidade, carga útil e geometria do trilho, a fim de documentar o comportamento mecânico e elétrico dos protótipos de acoplamento e a estabilidade da comunicação de dados. Os testes também foram realizados na câmara climática da DB Systemtechnik, para simular condições climáticas diferentes - e também extremas -. Mais detalhes sobre o teste da Fase I podem ser vistos no conceito de teste na Fase I — DAC4.
Para registrar com precisão o comportamento mecânico de cada protótipo de acoplamento, a equipe da DB Systemtechnik definiu um grande número de tarefas de medição, incluindo testes de acoplamento, ensaios de teste e testes de força lateral para determinar a segurança contra descarrilamento. Uma visão geral das tarefas de medição pode ser vista na Fig. 1. Para as medições, os sensores foram conectados diretamente aos acoplamentos e ao sistema de freio e conectados aos amplificadores por meio de cabos. Os engenheiros usaram antenas WLAN para troca de dados entre os vagões. As baterias garantiam uma fonte de alimentação autossuficiente, para permitir medições independentes da localização.