Dosagem exata, tratamento perfeito...

Necessidade de resultados de medição exatos

Produtos médicos estão sujeitos a exigências particularmente altas, pois, não somente médicos ou pessoal da área médica, mas também os pacientes têm que confiar neles. Quando, por exemplo, faz-se necessária uma certa dosagem de medicamento de acordo com o peso do paciente ou durante uma regulação da pressão para uma massagem coração-pulmão resultados de medição exatos são essenciais.

Empresas de engenharia médica ao redor do mundo contam com a tecnologia de medição HBM. Você também pode se beneficiar de produtos maduros, inovadores, com segurança certificada! Como líder do mercado mundial, a HBM oferece produtos para a completa cadeia de medição:

Engenharia médica com a HBM: Suas vantagens

Tecnologia de medição de alta qualidade é um componente essencial para desenvolvimentos inovadores e para a otimização de processos na área de engenharia médica. A HBM é sua parceira ideal em:

  • Tecnologia de medição proveniente de uma única fonte
  • Soluções customizadas em tecnologia de medição
  • Resultados de medição precisos e confiáveis

Soluções para suas aplicações

Você tem alguma pergunta?

Nós teremos o prazer em lhe ajudar - seja por telefone ou através da nossa página na internet.

Faça contato com a HBM

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.