BN100A - Unidade de calibração
A unidade de calibração BN100A é um instrumento de alta precisão para calibrar equipamentos e cadeias de medição que funcionam à uma frequência portadora de 225 Hz.
Em primeira instância, a BN100A foi concebida para a calibração dos instrumentos digitais de precisão DMP40 e DMP40S2. A unidade de calibração BN100A é inserida no sistema de medição que se deseja calibrar no lugar do transdutor (ponte completa), ou é conectada diretamente com o instrumento de medição, simulando os sinais de saída do transdutor em um campo de ±100mV/V com a ajuda de divisores indutivos comutáveis.
A precisão única da simulação dos sinais do transdutor é obtida mediante um circuito de controle, que, ademais, reduz significativamente o já baixo erro das etapas de divisão indutivas. A precisão máxima da BN100A é alcançada somente quando ela é conectada em circuitos de 6 fios. Neste caso, o erro de calibração será de no máximo 5ppm com um sinal de 2mV/V.
Product Literature
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| BN100A - Data Sheet | English | |||
| BN100A - Datenblatt | German | |||
| BN100A - Prospetto dati | Italian | |||
| BN100A - データシート | Japanese | |||
| Manuais de Operação | ||||
| BN100A - Operating Manual | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
| BN100A - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Order Number
1-BN100A