Aplicações típicas
Células de carga com diferentes classes de precisão são necessários dependendo da aplicação. O gráfico fornece uma visão geral das aplicações típicas, desde a menor até a mais alta classe de precisão.
Células de carga com precisão relativamente baixa classificadas de D1 a C2 são suficientes para balanças simples de materiais de construção usadas para pesar areia, cimento ou água .
Adicionando a proporção certa de aditivos aos materiais de construção é essencial. Para este propósito, balanças especiais para materiais de construção com classe de precisão C3 estão disponíveis para misturar aditivos como cinza ou areia.
Células de carga da classe de precisão C3 são amplamente utilizadas na construção de máquinas também. Aqui, as balanças contribuem para a garantia da qualidade, por exemplo, quando os rolamentos de esferas são verificados.
No entanto, é necessária maior precisão com balanças de balcão ou balanças usadas em máquinas de envase. Gramas ou microgramas são necessários aqui. As células de carga usadas nestas aplicações estão de acordo com as classes de precisão C3 a C6.
Atualmente, as células de carga integradas em balanças de balcão especiais ou também em balanças de controle de peso atingem a mais alta classe de precisão C6. Estes controladores de peso geralmente dinâmicos permitem um monitoramento de produção altamente preciso de mercadorias com base em critérios de peso. A embalagem de alimentos é um exemplo típico de aplicação.