Greenline: Medição com compatibilidade eletromagnética
Harmonização de Regulações Nacionais
Desde 1996, todos os equipamentos eletroeletrônicos à venda no mercado Europeu devem estar de acordo com a Diretiva EMC 2004/108/EC e trazer a marcação CE. a HBM garante a conformidade de todos os seus equipamentos, aderindo à normativa de produtos EN 61326 , que define tanto os limites para interferência eletromagnética quanto níveis de teste para imunidade eletromagnética. O cumprimento dos requisitos deste padrão é garantido através de testes realizados no laboratório acreditado dentro da HBM.
Medidas de proteção elétrica
Poluição eletromagnética do ambiente, que tem aumentado significativamente nos últimos anos, tem aumentado constantemente as demandas de imunidade a distúrbios eletromagnéticos de equipamentos de medição. Potenciais fontes de interferência são:
- Equipamentos de Radio
- Telefones celulares
- Válvulas solenoides
- Contatores
- Relés
- Equipamento de solda
- Linhas de Energia
- etc.
Estas fontes de interferência podem provocar campos eletromagnéticos que podem trazer tensões que interferem com os respectivos circuitos de medição por efeito indutivo ou capacitivo, através da conexão de cabos e encapsulamentos, afetando assim a maneira como o equipamento opera.
É essencial garantir que o equipamento em si utilizado no sistema não emita distúrbios eletromagnéticos.
Compatibilidade eletromagnética (EMC), que combina os conceitos de imunidade ou susceptibilidade eletromagnética (EMS) e interferência eletromagnética permitida (EMI), tem se tornado cada vez mais importante com o passar do tempo. A interferência e imunidade eletromagnética de todos os componentes elétricos/eletrotécnicos presentes na cadeia completa de medição, são testados e qualquer fator técnico de segurança é analisado no laboratório interno acreditado da HBM, assegurando que todos os requisitos normativos são satisfeitos. Tais testes resultaram em um projeto de blindagem que garante que os equipamentos HBM operam de forma segura e livre de falhas, não emitem distúrbios no ambiente ou sobrecarregam as redes de energia.
Product Literature
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
K-KAB-ML - Data Sheet | English | |||
K-KAB-ML Datenblatt | German | |||
SD01A - Data Sheet | English | |||
SD01A - Datenblatt | German | |||
Catálogos | ||||
Greenline shielding design - Brochure | English | |||
Greenline-Schirmungskonzept - Broschüre | German | |||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instruções de Montagem | ||||
GREENLINE PG9 - Mounting Instruction | English, German | |||
Acessórios | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
Order Numbers
1-MS3106PEMV
1-MS3101SEMV
1-MS3106SEMV