A caixa de bornes VKK1-4/VKK1R-4 da HBM possibilita a conexão paralela de até 4 células de carga em um circuito de 6 fios. O design da cobertura protetora da HBM provê segurança EMC segundo a norma EN 45 501.

As caixas de bornes também permitem que a o monitor seja conectado convencionalmente através dos cabos do monitor. Com este método, a segurança EMC segundo a EN 45 501 fica restringida, o que pode levar à erros diante da existência de campos de interferência eletromagnética.

Material: Alumínio, latão niquelado, neoprene

Proteção: IP65

Temperatura (°C): -20...+85 [-4...+185]

Order Numbers

1-VKK1-4A
1-VKK1R-4