Aço de alta qualidade – registrando confiavelmente todos os parâmetros
Dependendo do produto final, o aço deve estar disponível em formato, liga e qualidade especiais. A qualidade dos produtos resultantes, como uma chapa de aço, é significativamente determinada na produção.
O aço da espessura exigida é formado em longas laminadoras. Os parâmetros importantes desse processo de formação são força, temperatura e velocidade. Aplicações de strain gages [extensômetros] personalizados são utilizadas para registrar sinais diretamente nos rolamentos de rolo em tempo real. A posição precisa, o dimensionamento e a montagem são realizados com cálculos de elementos finitos pela HBM. O cartão de medição PX455 de quatro canais registra esses parâmetros para garantir processos confiáveis e os torna disponíveis para controlar o sistema por meio de fieldbuses em tempo real. Isso garante a utilização adequada de capacidade para todas as laminadoras.
Para continuarem competitivas, essas plantas devem ser altamente automatizadas e exigir manutenção mínima. O PMX é muito eficiente nesse sentido com suas funcionalidades diagnósticas. A manutenção remota até o nível do sensor também pode ser implementada com o servidor integrado à internet, o que reduz os custos de manutenção. A durabilidade prolongada da laminadora, por fim garante a qualidade constante do produto.