Monitoramento da Integridade do Oleoduto Com Sensores de Deformação Óticos
Strain gages são muito populares para uma grande variedade de aplicações. São adequados, particularmente, para medir cargas mecânicas em estruturas, bem como a realização de medições geotécnicas, sendo ambas aplicações relacionadas ao monitoramento de oleoduto na indústria de Oil & Gas. Você também pode usar sistemas de medição com strain gages para medir parâmetros operacionais de um oleoduto, como a pressão no meio transportado e prevenir falhas de um oleoduto instalado em áreas com desmoronamentos de terra. Para esta aplicação, você pode usar strain gages para observar áreas críticas do oleoduto para detectar deslocamentos ou deformação que podem causar falhas.
Ao monitorar a integridade do oleoduto, o sistema de medição deve ser totalmente confiável. Todos os processos de negócios e de produção são de vital importância e devem atender a todos os regulamentos.
Enquanto strain gages são muito sensíveis e fornecem sinais estáveis de saída com bom desempenho a longo prazo, usá-los de uma forma efetiva exige pessoal qualificado com bastante experiência prática. Além disso, a instrumentação e a calibração podem ser complexas e cada strain gage deve ser calibrado individualmente.
Para superar estas desvantagens, alguns usuários estão migrando para sensores óticos. A HBM, fabricante mundial de sensores, sistemas de aquisição de dados e software, desenvolveu uma solução de monitoramento de oleodutos usando sensores de deformação baseados das Redes de Bragg. A tecnologia ótica possui inúmeras vantagens em relação à tecnologia tradicional de strain gages, como:
- Fiação mais simples;
- Sem calibrações;
- Alta resistência a cargas alternadas e alta tensão;
- Excelente comportamento em fadiga;
- Insensibilidade à interferência eletromagnética, incluindo raios e outras fontes de interferência que podem criar um campo elétrico de alto potencial;
- Podem ser usados em um ambiente potencialmente explosivo sem nenhum tipo de fiação especial.
Estas vantagens tornam uma boa alternativa para muitas aplicações, incluindo:
- Monitoramento da integridade do oleoduto;
- Observação da integridade estrutural de pontes e oleodutos;
- Análise experimental de deformação de reservatórios e tubos;
- Teste de materiais;
- Monitoramento do deslocamento do terreno.