HBM-EtherCAT-Gateway para medição de torque na área total ou parcial para uma precisão ainda maior

A HBM oferece com o módulo de interface EtherCAT TIM-EC uma ferramenta única no mercado, que transmite digitalmente sinais de torque e de rotação, ângulo de rotação e potência em EtherCAT. O Hardware suporta, por isso, um ciclo de tempo do bus de até 20 kHz. A TIM EC da HBM Test & Measurement deu aos usuários, até aqui, a possibilidade de assumir os resultados de calibração do sensor de torque na aproximação de pontos de suporte existente. A partir de agora, estão disponíveis duas aproximações de pontos de suporte parametrizáveis, independentes uma da outra.

Os resultados de calibração da área completa (1:1) e da área parcial (por ex. 1:5 ou 1:10) podem ser armazenados separados uns dos outros, no módulo de interface TIM-EC, e serem utilizados em paralelo para atingirem uma precisão ainda maior. Ambos os valores de medição da calibração completa e parcial são transmitidos simultaneamente no EtherCAT-Bus. Por isso, uma alteração de diversas áreas de medição ou conjuntos de parâmetros diferentes não é mais necessária.

Sendo assim, fica disponível uma cadeia de medição perfeitamente coordenada com as outras para o respectivo caso de aplicação. Muito flexível na aplicação em diferentes tarefas de medição, o TIM-EC é um investimento seguro para o futuro.

O módulo pode ser empregue em sistemas de automação e regulagem baseados em bus de campo, como bancadas de ensaio para motores elétricos e de combustão, engrenagens, bombas e compressores. Os usuários podem, assim, captar sinais digitais e sinais de frequência padrão com precisão.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.