Transdutor Universal de torque | T40B | Medidor digital Transdutor Universal de torque | T40B | Medidor digital | HBM

T40B: Torques nominais de 50Nm até 10kNm

O T40B é excelente por sua precisão, reprodutibilidade e robustez e é ideal para medição de torque estático e dinâmico. O sensor de torque oferece 0,03% de precisão em termos de linearidade, incluindo histerese, bem como alta estabilidade a temperatura. Combinado com o sistema magnético de medição de rotação integrado, permite medição de potência no conjunto de acionamento (drive train). A fonte de alimentação sem contato e a transmissão de sinal digital garantem operação a prova de falhas e livre de manutenção. O módulo de interface TIM-EC para EtherCAT e TIM-PN para Profinet garante máximo desempenho e alta flexibilidade ao integrar sinais de torque e rotação em sistemas de bancos de ensaio de última geração.

  • Classe de precisão HBM: 0,05
  • Torque nominal: de 50Nm até 10kNm

Agora com velocidade rotacional ainda mais alta

O T40B está agora disponível com maior velocidade rotacional, chagando até 23.000 rpm (1 kNm) ou 18.000 rpm (2 e 3 kNm). O transdutor satisfaz, assim, os requisitos alterados em relação a resistência à velocidade, por exemplo em acionamentos elétricos.

Preciso

  • Alta exatidão de apenas 0,03% em termos de linearidade e histerese;
  • Alta estabilidade em temperatura;
  • Alta exatidão e estabilidade devido ao método de medição ratiométrico.

Sensor de torque econômico e de alto desempenho para resultados de medição de alta precisão e reprodutibilidade em bancos de ensaio.

Confiável

  • Transmissão digital com detecção de erros garante transmissão de dados imune a interferências sem perda de exatidão;
  • Alta resistência à vibração e, portanto, robusto durante o uso.

Transmissão de dados digital inovadora fornece dados de medição confiáveis, mesmo em condições ambientais adversas.

Flexível

  • Sistema magnético robusto de medição da rotação;
  • Interfaces analógicas e digitais para fácil integração com diferentes sistemas de bancos de ensaio;
  • Torques nominais de 50Nm até 10kNm.

Confiabilidade com máxima flexibilidade para tarefas de medição atuais e futuras.

CAD Drawings and CAD Models

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Ampla Gama de Acessórios

  • Cabos de conexão para torque, velocidade rotacional e TMC;
  • Conectores;
  • Cabos de conexão.

Para mais informações, consulte o data sheet.

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Green check mark Sua proposta personalizada

Green check mark Consultoria técnica gratuita

Green check mark Resposta rápida de nosso especialista