QuantumX MX460B - Medição de torque com alta resolução QuantumX MX460B - Medição de torque com alta resolução | HBM

QuantumX MX460B: Módulo de Medição de Torque de Alta Resolução com até 100 kS/s

O módulo de frequência e pulso QuantumX MX460B permite que os sinais digitais de pulso e frequência sejam adquiridos com muita precisão, com resolução interna de 100 MHz e taxa de amostragem de até 100 kS/s, ideal para tarefas de medição no desenvolvimento de acionamentos elétricos e motores de alto desempenho de maneira altamente dinâmica. O QuantumX MX460B é o único módulo digital de pulso e frequência em todo o mundo que é capaz de adquirir muitas grandezas simultaneamente, como velocidade rotacional, torque, ângulo, posição, deslocamento e modulação por largura de pulso, garantindo transmissão de dados sem perdas. O módulo atinge a classe de precisão de 0,01, devido à interpolação e extrapolação integradas, fornecendo assim resultados de medição muito detalhados e reproduzíveis.

Ele também oferece funções de segurança abrangentes, devido à análise de vibração torsional em tempo real e ao cálculo do ângulo diferencial, que são úteis, por exemplo, se um desligamento de emergência for necessário durante os testes de carga no banco de testes. O módulo de pulso e frequência foi otimamente integrado à família QuantumX. Ethernet e FireWire permitem uma conexão conveniente e modular aos sistemas de medição existentes. O QuantumX MX460B complementa de maneira perfeita os transdutores de torque de alta qualidade T12HP e T40B da HBM.

  • Classe de exatidão: 0.1
  • Taxa de amostragem: até 100 kS/s por canal
  • Interfaces: Ethernet e FireWire

Excelente precisão

  • Medição precisa, que pode ser atribuída à classe de precisão de 0,01
  • Resultados detalhados, devido a taxas de amostragem de até 100 kS/s por canal
  • Medição de baixo ruído facilitada por filtros passa-baixa ativos (Bessel, Butterworth, fase linear)
  • Dados de alta resolução devido a funções integradas de interpolação e extrapolação

Resultados precisos, devido a interpolação e extrapolação na resolução máxima

Diversas funções

  • Adequado para sinais digitais de pulso e frequência de até 1 MHz
  • Aquisição e processamento otimizados da velocidade de rotação, torque, ângulo, posição, deslocamento e modulação por largura de pulso
  • A tensão de alimentação para transdutores ativos pode ser selecionada por canal em uma faixa entre 5–24 V
  • Análise integrada de vibração torsional em tempo real e cálculo do ângulo diferencial

Adequado para aplicações exigentes com muitas grandezas diferentes medidas.

Grande conectividade

  • Análise baseada em ângulo em um PC executando o catman
  • Identificação automática do ponto de medição devido ao TEDS
  • Integração ideal na família QuantumX
  • Conexão fácil ao PC para análise de dados ou em tempo real para o ambiente de automação
  • Extensa gama de acessórios, incluindo módulos Backplane, EtherCAT ou CAN

Análise conveniente usando o software catman no PC ou integrado em tempo real

Faça download dos arquivos CAD para este produto
QuantumX MX460B arquivos CAD
QuantumX MX460B arquivos CAD de acessórios

Disponível em 2 versões

  • QuantumX MX460B: módulo digital altamente dinâmico de 4 canais

Buy Here

  • SomatXR MX460B-R: Módulo digital altamente dinâmico de 4 canais ultra-robusto

Buy Here

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
QuantumX MX460B - Data Sheet English
QuantumX MX460B - Datenblatt German
QuantumX MX460B - データシート Japanese
QuantumX MX460B - 數據表 Chinese
Catálogos
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuais de Operação
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Acessórios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
QuantumX - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

Multi idiomas
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multi idiomas
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multi idiomas
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.