Risultati precisi, grazie a interpolazione e estrapolazione alla massima risoluzione
QuantumX MX460B: modulo di misurazione della coppia ad alta risoluzione, fino a 100 kS/s
Il modulo di misurazione di impulsi e frequenza QuantumX MX460B permette di acquisire gli impulsi digitali e i segnali di frequenza in maniera molto precisa, con una risoluzione interna di 100 MHz e una frequenza di campionamento fino a 100 kS/s, ideale per compiti di misura dinamici nello sviluppo di trasmissioni elettriche e motori ad alto rendimento. QuantumX MX460B è l’unico modulo di misurazione di impulsi e frequenza digitale al mondo in grado di acquisire molte grandezze contemporaneamente, come velocità di rotazione, coppia, angolo, posizione, spostamento e modulazione dell’ampiezza dell’impulso garantendo allo stesso tempo una trasmissione dei dati senza perdite. Il modulo raggiunge una classe di precisione pari a 0.01, grazie all’interpolazione e all’estrapolazione integrate, che consentono anche di ottenere risultati di misura molto dettagliati e riproducibili.
Offre inoltre funzioni di sicurezza complete, grazie all’analisi torsio-vibrazionale in tempo reale e al calcolo differenziale – angolo. Queste funzioni risultano molto utili, ad esempio, nel caso in cui si verifichi un’emergenza che richieda lo spegnimento dei dispositivi durante le prove di carico sul banco prova. Il modulo di misurazione di impulsi e frequenza è stato integrato in materia ottimale nella famiglia di prodotti QuantumX. Ethernet e FireWire permettono un collegamento pratico e modulare ai sistemi di misurazione esistenti. QuantumX MX460B si accompagna in maniera ottimale ai trasduttori di coppia HBM di alta qualità T12HP e T40B.
- Classe di precisione: 0.01
- Frequenza di campionamento: fino a 100 kS/s per canale
- Interfacce: Ethernet e FireWire
Eccellente precisione
- Misurazioni precise, grazie alla classe di precisione 0.01
- Risultati dettagliati, grazie a frequenze di campionamento fino a 100 kS/s per canale
- Misurazioni a rumorosità ridotta facilitate dalla presenza di filtri passa basso (Bessel, Butterworth, fase lineare)
- Dati ad alta risoluzione grazie a funzioni di interpolazione e estrapolazione integrate
- Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
- Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM
Numerose funzioni
- Adatto per impulsi digitali e segnali di frequenza fino a 1 MHz
- Acquisizione ed elaborazione ottimizzate di forza di rotazione, coppia, angolo, posizione, spostamento e modulazione dell’ampiezza dell’impulso
- La tensione di alimentazione per i trasduttori attivi può essere selezionata per canale in un intervallo compreso tra 5 e 24 V
- Analisi torsio-vibrazionale in tempo reale e calcolo differenziale-angolo integrati
Adatto per applicazioni complesse con molte grandezze di misura diverse.
Elevata connettività
- Analisi basata sugli angoli su PC con software catman
- Identificazione automatica del punto di misura grazie ai TEDS
- Integrazione ottimale nella famiglia di prodotti QuantumX
- Facilità di collegamento al PC per l’analisi dei dati o in tempo reale all’ambiente di automazione
- Ampia gamma di accessori, compresi Backplane, EtherCAT, o moduli CAN
Analisi pratica grazie al software per PC catman o integrata in tempo reale
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
QuantumX MX460B CAD step files | ||
QuantumX MX460B Accessories CAD step files |
Product Literature
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
QuantumX MX460B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX460B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX460B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX460B - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuali operativi | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Accessori | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multi lingua | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi lingua | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi lingua | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||