Torsiometro Universale | T40B | Torsiometro Digitale Torsiometro Universale | T40B | Torsiometro Digitale | HBM

Torsiometro T40B: Misurazione digitale della coppia con coppie nominali comprese tra 50 Nm e 10 kNm

T40B è eccellente per precisione, riproducibilità e robustezza ed è particolarmente adatto per le misurazioni di coppia statiche e dinamiche. Il torsiometro ha una precisione dello 0,03% in termini di linearità, compresa l’isteresi, oltre che stabilità alle alte temperature. Associato al sistema di misurazione della velocità di rotazione integrato, consente la misurazione della potenza nella trasmissione. L’alimentazione senza contatto e la trasmissione del segnale digitale garantiscono un funzionamento senza guasti ed esente da manutenzione. Il modulo d’interfaccia TIM-EC per EtherCAT e TIM-PN per Profinet garantiscono le massime prestazioni e un’elevata flessibilità con l’integrazione dei segnali di coppia e della velocità di rotazione con sistemi di banchi prova all’avanguardia.

  • Classe di precisione HBM: 0,05
  • Coppia nominale: da 50 Nm a 10 kNm

Ora con una velocità di rotazione ancora più alta

Il T40B è ora disponibile con una velocità di rotazione più alta, fino a 23.000 rpm (1 kNm) o 18.000 rpm (2 e 3 kNm). In questo modo, il trasduttore risponde ai nuovi requisiti in termini di resistenza alla velocità, ad esempio nella trasmissione elettrica.

Preciso

  • Elevata precisione di appena 0,03% in termini di linearità compresa l’isteresi
  • Elevata stabilità di temperatura
  • Elevata precisione e stabilità grazie al metodo di misura raziometrico

Trasduttore di coppia conveniente, ad alte prestazioni, per un’elevata precisione e riproducibilità dei risultati di misura nei banchi prova

Affidabile

  • La trasmissione digitale con rilevamento degli errori garantisce una trasmissione dati immune dalle interferenze senza perdite di precisione
  • Elevata forza delle vibrazioni, quindi robusto nell’uso

L’innovativa trasmissione dei dati digitale fornisce dati misurati affidabili, anche in condizioni ambientali difficili

Flessibile

  • Robusto sistema magnetico per la misurazione della velocità di rotazione
  • Interfacce analogiche e digitali per una facile integrazione con diversi sistemi di banchi prova
  • Coppie nominali da 50 Nm a 10 kNm
  • Optional: robusto sistema magnetico per la misurazione della velocità di rotazione con impulso di riferimento per acquisire la posizione assoluta del rotore

Affidabilità grazie alla massima flessibilità per le misurazioni di oggi e di domani

Vasta gamma di accessori

  • Cavi di collegamento per coppia, velocità di rotazione e TMC
  • Prese per cavi
  • Cavo di collegamento

Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda tecnica.

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBK della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBK della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Green check mark La tua offerta individuale

Green check mark Consulenza tecnica gratuita

Green check mark Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati