Ora con velocità di rotazione ancora più elevata
T12HP è ora disponibile con una velocità di rotazione fino a 22.000 giri/min. in funzione delle applicazioni che richiedono un’elevata velocità di rotazione, ad es. nei test sulla mobilità elettrica.
Trasduttore di coppia T12HP: alta precisione sempre
T12HP: un solo torsiometro per molte funzioni. Il suo alto livello di precisione di base assicura valori precisi sull’intero intervallo di misura e lo rende così l’unico torsiometro sul mercato che offre la funzione FlexRange™ senza necessità di modificare l’intervallo di misura come avviene ad esempio con i cosiddetti sensori a doppio intervallo.
Questo trasduttore senza contatto combina la flessibilità del condizionamento di segnale digitale con la precisione di misura di un amplificatore di frequenza portante senza perdita di dati o precisione. La configurazione è resa più semplice dalla presenza di strumenti quali il software T12HP Assistant e la parametrizzazione CAN.
In combinazione con i moduli di interfaccia TIM-EC per EtherCAT e TIM-PN per PROFINET, i segnali relativi alla coppia e alla velocità di rotazione possono essere integrati con sistemi di banchi di prova di ultima generazione tramite l’interfaccia di frequenza con una precisione mai sperimentata prima d’ora e risultati ottimali in maniera altamente flessibile.

T12HP è ora disponibile con una velocità di rotazione fino a 22.000 giri/min. in funzione delle applicazioni che richiedono un’elevata velocità di rotazione, ad es. nei test sulla mobilità elettrica.
Guardate il video per saperne di più!

Vantaggi derivanti dall’eccezionale precisione offerta dalla funzione FlexRange™ che assicura valori misurati in modo preciso su tutto l’intervallo di misura.

Riduzione del tempo di inattività con conseguente risparmio economico

Dati misurati affidabili di altissima qualità e risoluzione


Grazie alla sua eccezionale stabilità alla temperatura con TC0 di 0,005%/10K, il torsiometro T12HP con funzione FlexRange™ offre un livello di precisione maggiore su tutto l’intervallo di misura rispetti a tutti gli altri torsiometri standard.
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| T12HP - Caractéristiques techniques | French | |||
| T12HP - Data Sheet | English | |||
| T12HP - Datenblatt | German | |||
| T12HP - Dessins technique | French | |||
| T12HP - Prospetto dati | Italian | |||
| T12HP - Technical Drawing | English | |||
| T12HP - Technical Drawing | Japanese | |||
| T12HP - Technische Zeichnung | German | |||
| T12HP - データシート | Japanese | |||
| Brochures | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| T12HP - Montageanleitung | German | |||
| T12HP - Mounting Instructions | English | |||
| T12HP - Notice de montage | French | |||
| T12HP - 取扱説明書 | Japanese | |||
| Guida rapida - Manuale | ||||
| T12/T12HP Assistant - Guida rapida | Italian | |||
| T12/T12HP Assistant - Quick Start Guide | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| T12 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| Altro | ||||
|
T12 Calibration Supplement
Particularities of T12 torque transducer calibration Besonderheiten bei der Kalibrierung des Drehmomentmessflansches T12
| English, German | |||
| Device Descriptions | ||||
|
EDS File for T12 and T12HP
EDS file for T12 and T12HP digital torque measurement system. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 07/2017 | Size: 2 KB | Multi lingua | |||
| Firmware | ||||
|
Firmware for T12 and T12HP
Firmware for T12 and T12HP torque transducer stator. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 12/2017
|
Version: 1.26
|
Size: 346 KB
| Multi lingua | |||
| Software | ||||
|
GSD GSE files for T12 and T12HP
GSD and GSE files for T12 and T12HP digital torque transducer. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 04/2006 | Size: 2 KB | Multi lingua | |||
|
T12 and T12HP System CD/Assistant
The "T12 Assistant" for T12 and T12HP is a useful tool for setting up and analyzing your measurements. The user friendly PC software provides you with many of functions that enable you to get correct results in a quick and reliable way. Includes also the GSD and GSE files. For Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 09/2016
|
Version: 1.2.1
|
Size: 54 MB
| Multi lingua | |||
| Tech Notes | ||||
| T12HP - Interface description / Schnittstellenbeschreibung | English, German | |||