Conjuntos para instalação de strain gauges
Conjunto DAK1: Simples e acessível
O kit inicial DAK1 é o conjunto completo econômico para a instalação de strain gauges. O estojo prático e robusto contém todos os materiais necessários para a primeira instalação.
A embalagem original contém 10 strain gauges e os adesivos de cura a frio X60 e CA80, proporcionando os melhores resultados possíveis em várias medições durante a análise experimental de tensão. Além dos acessórios práticos do kit inicial DAK1, o livro de referência sobre strain gauges, uma introdução à técnica de medição com extensômetros por Karl Hoffmann, especialista experiente em tecnologia de extensômetros, também está incluído no escopo de fornecimento.
Conteúdo do Starter Kit
- 10 unidades de strain gauge LY11-6/120A
- 10 unidade de strain gauge LY61-6/350A
- 5 unidades de strain gauge 6/120 LY41 com cabo de fita de TPE de 1 m conectado
- 1 CA80, adesivo de cura a frio
- 1 X60, adesivo de cura a frio
- 1 AK22, revestimento de proteção
- 1 ABM75, revestimento de proteção

O kit de instalação profissional do DAK2 contém todas as ferramentas e auxílios necessários para a instalação de instalações de strain gauges. O DAK2 é um transporte estável e com trava. Na extremidade inferior, existem áreas adicionais práticas para uso individual.
A dimensão do DAK2 é de 470 x 170 x 360 mm e seu peso é de 6 kg (incluindo o escopo de entrega padrão).
DAK2: O kit de instalação completo para strain gauges
Contents of DAK2
- 1 escova plana
- 1 lupa dobrável (6 vezes)
- 1 régua graduada, 150 mm
- 1 caneta de borracha dura
- 1 tesoura dentada
- 1 par de tesouras pontiagudas
- 1 par de pinças largas
- 1 par de pinças
- 1 régua flexível, 300 mm
- 1 sonda dentária com ponta dobrada
- 1 espátula de cimento
- 1 alicate de corte com decapadores