Software para coleta de dados e processamento de alta velocidade

 

A versão Perception 6.60 disponibiliza aos usuários mais flexibilidade através de uma função, que permite a um usuário principal adaptar o software às necessidades de outros usuários. Deste modo é garantido que, por exemplo, as fórmulas para cálculo ou protocolo em folha de trabalho permanecem protegidas e não são realizadas quaisquer alterações inadvertidas.

O Perception é adequado para o processamento de elevadas quantidades de dados mais rápido e seguro, pelo que o software pode ser aplicado particularmente com equipamentos de coleta de dados da família de alta velocidade Genesis. Graças à tecnologia StatStream patenteada, o Perception processa 100 GB no espaço de 10 segundos e evita assim longos períodos de espera. Assim o usuário pode acessar os seus dados presencialmente e no decorrer da medição acessar os seus dados e trabalhar nos mesmos.

Além disso, estão disponíveis na nova versão os oito idiomas Perception (inglês, alemão, francês, chinês, japonês, coreano, russo, português) assim como os manuais correspondentes. Estes idiomas são parte integrante da instalação Perception e permitem a comutação durante a operação em andamento. Não é necessário realizar novamente a instalação.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.