Artigo: Deriva Térmica em Sensores baseados em Strain Gages
Combinando alta estabilidade e precisão com propriedades mecânicas robustas, strain gages de folha coláveis tem conquistado seu espaço nas aplicações com sensores na indústria de oil&gas. Como acontece com qualquer tecnologia de sensores, no entanto, fatores ambientais, como temperatura e umidade podem afetar estes equipamentos, inserindo desvios de medição nas aplicações que necessitam de precisão e desempenho estável do sensor. Através de uma seleção cuidadosa de sensores e materiais associados, engenheiros podem esquecer as causas de desvio nestes sensores e confiar neles em diversas aplicações que dependem de medições confiáveis de peso, torque, tensão e pressão.
Strain gages de folha coláveis têm a vantagem do efeito resistivo, onde a resistência de um condutor muda em resposta à deformação mecânica. Nestes equipamentos, uma folha metálica é disposta em uma área padrão e ligada a um fino suporte de forma a aumentar o efeito da deformação mecânica na mudança da resistência elétrica do condutor. Quando o sensor é fixado a um objeto, a folha de resistência muda na proporção da magnitude das forças atuantes no objeto. Através de um cuidadoso monitoramento destas resistências, os sistemas de sensores baseados nestes dispositivos podem proporcionar medição precisa das forças atuantes no equipamento e nas estruturas.
Sua capacidade de operar com precisão sob cargas pesadas em ambientes adversos tornam os strain gages de folhas coláveis ideais para as necessidades da indústria de oil&gas (fig. 1). Na verdade, estes equipamentos desempenham um papel fundamental na garantia de uma operação otimizada e segura em aplicações de tensão elevada, incluindo controle de bombeamento e células de carga com extremidade de haste polida em pumpjacks (bomba extratora de petróleo onshore) e células de carga em ancoradores de cabo. Suas características robustas também encontram aplicações em alta pressão, incluindo sensores de pressão em conectores, bem como medições de pressão de líquidos e gases em equipamentos como motores a diesel, unidades hidráulicas (HPUs) e unidades de bombeamento de nitrogênio.
Favor logar ou registrar para ler o artigo completo.
Sua Conta na HBM.com
Acesso direto a todos os downloads
***Se você possui algum login atualizado no HBMshop, você pode usar este mesmo login para acessar o site HBM.com