Medindo os parâmetros de um diagrama de circuito equivalente de um transformador

Usado em muitas aplicações diferentes, o transformador é um dos componentes mais importantes na tecnologia de corrente alternada. É usado na tecnologia de energia elétrica para transformar entre diferentes níveis de tensão. Para assegurar a transmissão eficiente de energia, neste caso, é necessária boa eficiência e utilização ideal.

Apesar da ampla prevalência de circuitos eletrônicos de potência, o transformador também é necessário para pequenas fontes de alimentação para permitir o isolamento galvânico necessário. É usado na  tecnologia de medição para converter grandezas medidas. Os transformadores devem atender a diferentes requisitos, dependendo do uso pretendido. Adaptações a esses requisitos podem ser feitas através da seleção do material do núcleo que é usado e variando a geometria do núcleo.

As propriedades individuais de um transformador podem ser representadas por um diagrama de circuito equivalente simples. Isto pode ser usado para avaliar quão adequado é um transformador para uma aplicação proposta e seu comportamento em vários pontos de carga. Neste artigo, o diagrama de circuito equivalente do transformador é derivado e explicado primeiro.

As próximas medições e métodos de cálculo para determinar o diagrama de circuito equivalente e a perda de ferro no núcleo do transformador são apresentados. As medições e cálculos são realizados com o Gravador de dados Gen3i da HBM. O apêndice contém todas as fórmulas necessárias e elas podem ser importadas para o Perception.

Para ler o artigo completo, por favor forneça seu endereço de email no campo abaixo.

Tenha acesso gratuito para este artigo

Diagrama de circuito equivalente transf...

Por favor, cadastre-se para ter acesso gratuito a este artigo.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.