SomatCR SomatCR | HBM

SomatCR: Rugged, mobile, CAN-based temperature data acquisition module

SomatCR es un módulo de adquisición de datos de temperatura, robusto, móvil y con protocolo CAN.

Proporciona una red flexible y distribuida de acondicionamiento de señales capaz de adaptarse a toda clase de entornos o condiciones climatológicas.

Los módulos compactos SomatCR están diseñados para funcionar en rangos de temperatura extremos de entre -40 y 125 °C (de -40 a 257 °F) con una clase de protección IP67. Así, los usuarios pueden hacer mediciones directas de temperatura de los objetos de prueba más difíciles. Por ejemplo, alojamientos de motores, cajas de engranajes, bombas, componentes de generación de electricidad y muchas aplicaciones industriales.

Este módulo reduce el tiempo de instalación, el cableado y la configuración de las pruebas; en conjunto, rebaja los costes generales de las pruebas de productos. Los módulos SomatCR son muy flexibles y compatibles con cualquier sistema o red de vehículo basado en el protocolo CAN ISO 11898 2.0B. La velocidad de transmisión puede seleccionarse entre 20 kbps y 1 Mbps.

La posibilidad de conectar múltiples módulos mediante un bus CAN permite disponer de un número casi ilimitado de canales, sin que la distancia sea ningún impedimento (hasta 250 metros). Los módulos SomatCR funcionan con una sencilla fuente de alimentación de corriente continua, que suministra entre 10 y 36 voltios. En cuanto el primer módulo recibe energía, la distribuye al resto de la red.

Los módulos SomatCR son perfectos para trabajar con cualquier red CAN. Y, cuando se utilizan en combinación con SoMat eDAQ, SoMat eDAQlite, MGCplus o QuantumX de HBM, los módulos individuales SomatCR pueden recibir alimentación directamente a través de la placa de comunicaciones de red del vehículo (ECOM o ELCOM). Una función de hardware se encarga de detectar automáticamente los módulos presentes en los sistemas.

SomatCR se encuentra disponible en configuraciones de 16 canales para termopares tipo K, J o T. Cada canal tiene una compensación de unión fría individual completamente aislada, hasta 500 V, con una precisión de +/-0.5°C.

Es posible seleccionar velocidades de muestreo para cada canal entre 0,1 y 15 Hz. Somat CR también dispone de filtrado digital y analógico para eliminar componentes de alta frecuencia de las señales (por encima de 50 Hz). Igualmente, evita el solapamiento en las bandas de frecuencia de la línea de alimentación a 50 y 60 Hz.

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 35,5 mm x 217 mm x 50,7 mm

Peso: 0,8 kg

Especificaciones de temperatura: de -40 a 125 °C (-40 a  257 °F)

Clase de protección: IP 67

Termopar

Tipos de termopar:

  • K (de -100 a 1350 °C)
  • J (de -100 a 760 °C)
  • T (de -100 a 400 °C)

Resolución: 24 bits

Frecuencias de muestreo: 15, 10, 5, 1, 0,5, 0,2 y 0,1 Hz

Precisión: +/- 0,5 °C

Compensación de unión fría

Aislamiento: 500 V

Potencia

Tensión de entrada: de 8 a 36 VCC

Potencia absorbida: 1,5 W

Códigos de producto

SomatCR tipo K 16 canales:
1-MC1609-K-R

SomatCR tipo J 16 canales:
1-MC1609-T-R

SomatCR tipo T 16 canales:
1-MC1609-J-R

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Catálogos
SomatCR - Brochure English
Manuales de instrucciones
SomatCR - CAN_Reference - Operating Manual French, German, English
Thermocouples SomatCR - Operating Manual French, German, English
Instrucciones de seguridad
SomatCR - Safety Instructions German, English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
MC1609 - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Software
SomatCR Assistant Software

SomatCR Assistant is a configuration program for the thermo module MC1609. Its main functions are configuring the modules, doing test measurements with the current configuration and creating DBC files (Vector CAN-DB format) which describe the CAN messages generated by the modules.

System requirements:

  • Operating Systems: XP / Vista / Windows 7; 32 and 64-bit platforms supported
  • Hard disk: Approx. 10MB of free space
  • CAN-interface: SomatCR Assistant supports several CAN adapters. A list can be found in the SomatCR Assistant help. Drivers and tools for CAN adapters are not included with the SomatCR Assistant.

Date: 03/2013  |  Version: 1.1.1.0  |  Size: 8 MB

Multiidioma
SomatCR CAN configuration file

CAN configuration file (.dbc) for SomatCR
Replace ‘xxxxx’ with the serial number of your new SomatCR module

Date: 02/2016  |  Version: 2.0  |  Size: 4 KB

Multiidioma