Profiter de certificats d’étalonnage avec des incertitudes de mesure très faibles avec raccordement direct à l’étalon national.
Etalonnage Force chez HBM : de 2.5 N à 5 MN
Le laboratoire d’étalonnage HBM offre de nombreux avantages pour étalonner votre capteur de force :
- Etalonnage du capteur en traction et/ou compression dans une large plage de 2.5 N à 5 MN. HBM est le seul laboratoire privé d’étalonnage dans le monde entier qui peut vous offrir ce service
- Etalonnage de chaînes de mesure complètes (même de produits autres que HBM) sans coût supplémentaire pour vous
- Plusieurs décennies d'expérience (depuis 1977) dans l'étalonnage des capteurs de force et des chaines de mesure de force
- De l’étalonnage de capteurs industriels à celui des capteurs étalons de transfert, HBM répond à toutes les demandes les plus élevées
Traçabilité
- Certification ISO 17025
- Raccordement direct à l'Institut National Allemand de Métrologie (PTB)
- Audits périodiques du laboratoire d’étalonnage par des experts indépendants

Précision
- Machines d’étalonnage avec incertitude de mesure minimale (dans des laboratoires d’étalonnage non étatiques)
- Machines à masses mortes (les capteurs sont chargés avec des poids en tenant compte de l’apesanteur terrestre) jusqu’à 240 kN, c'est exceptionnel pour un laboratoire d’étalonnage privé
- Exactitude des machines jusqu'à 0.005% en compression ou à 0.008% en traction
- Compétence jusqu'à 5 MN en chargement traction et compression

Optimiser votre incertitude de mesure en utilisant les caractéristiques réelles du capteur au lieu des caractéristiques indiquées dans la fiche technique.
Choix
Choix de différentes normes d’étalonnage :
- ISO 376
- DAkkS-DKD-R 3-3
- Working standard (Etalonnage d'usine)

Chaîne de mesure ou capteur seul ? ISO 376 DAkkS-DKD-R 3-3 pour satisfaire les demandes les plus élevées ? C'est votre choix. Nous sommes là pour vous conseiller.
Guide de décision : Le bon étalonnage correspondant à votre besoin
Si vous souhaitez en savoir plus sur le capteur :
Pendant l’étalonnage, le capteur est placé successivement selon trois positions de montage par une rotation de 120°. Le capteur est donc monté et démonté par trois fois.
Les caractéristiques suivantes sont obtenues à partir de l’étalonnage ISO 376 et spécifiées dans le certificat d’étalonnage :
- Signal de sortie exact du capteur pour chaque pas d’étalonnage
- Valeurs d'hystérésis pour chaque pas d’étalonnage
- Répétabilité et Reproductibilité pour une et pour les différentes positions de montage à chaque pas d’étalonnage
- Comportement en fluage
- Retour au zéro
- Erreur d'interpolation (dérive potentielle de la valeur mesurée basée sur l'approximation des moindres carrés).
- Par ailleurs, le certificat de calibrage spécifie l'incertitude de mesure selon l’ISO 376, en montrant des séries par valeurs croissantes et décroissantes.
HBM fournit des informations supplémentaires comme l'incertitude de mesure comprenant l'effet d'hystérésis sans aucun coût supplémentaire alors que la norme ne l’impose pas.
Cet étalonnage apporte la garantie de traçabilité à votre capteur dans le cadre de votre certification ISO 9001.
Meilleur rapport Prix / Performance avec traçabilité garantie
L’étalonnage DAkkS-DKD-R 3-3 exige seulement d’effectuer la mesure dans une seule position de montage (contrairement à la norme ISO 376).
Les caractéristiques suivantes sont obtenues à partir de l’étalonnage DAkkS-DKD-R 3-3 et sont spécifiées dans le certificat d’étalonnage :
- Signal de sortie exact pour chaque pas d’étalonnage
- Valeurs d'hystérésis (erreur de réversibilité) pour chaque pas d’étalonnage
- Retour au zéro
- Erreur de linéarité (dérive potentielle de la valeur mesurée basée sur l'approximation des moindres carrés).
En outre, le certificat de calibrage spécifie aussi l'incertitude de mesure. Les données exigées de répétabilité et de reproductibilité sont basées sur des valeurs statistiques résultant d’étalonnages du même type. En dehors des produits HBM, la base de données comporte beaucoup de d’autres capteurs.
L’étalonnage constitue la traçabilité à votre capteur dans le cadre de votre certification ISO 9001.
Évaluation de conformité : Si un capteur de force est en dehors des caractéristiques de la fiche technique, HBM vous l’indiquera.
HBM propose l’étalonnage Working Standard effectué avec différents pas au choix.
Les caractéristiques suivantes du capteur sont alors spécifiées dans le certificat d’étalonnage :
- Signal de sortie exact pour chaque pas
- Valeurs d'hystérésis (erreur de réversibilité)
- Erreur de linéarité (dérive potentielle de la valeur mesurée à partir de l'approximation des moindres carrés).
Notre recommandation : Nous vous recommandons l’étalonnage DAkkS-DKD-R 3-3, qui, pour un coût identique, vous fournit plus d'informations sur votre capteur de force que le Working Standard. Nous pouvons vous conseiller.

Machine d'étalonnage 200 N
2.5 N - 200 N
pour étalonnages DAkkS et Working Standard.
Incertitude de mesure :
- Compression : 2.5 N - 200 N ± 0.005% de la valeur mesurée
- Traction : 2.5 N - 200 N ± 0.008 % de la valeur mesurée
Pas : 2.5; 5; 7.5; 10; 12.5; 15; 17.5; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180;200 N.

Machine d'étalonnage 2.5 kN
50 N - 2.5 kN
pour étalonnages DAkkS et Working Standard.
Incertitude de mesure :
- Compression : 50 N - 2.5 kN ± 0.005 % de la valeur mesurée
- Traction : 50 N - 2.5 kN ± 0.008 % de la valeur mesurée
Pas : 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900 N; 1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2; 2.5 kN

Machine d'étalonnage 25 kN
0.5 kN - 25 kN
pour étalonnages DAkkS et Working Standard.
Incertitude de mesure :
- Compression : 0.5 kN - 25 kN ± 0.005 % de la valeur mesurée
- Traction : 0.5 kN - 25 kN: ± 0.008 % de la valeur mesurée
Pas : 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 kN

Machine d'étalonnage 240 kN
5 kN - 240 kN
pour étalonnages DAkkS et Working Standard.
Incertitude de mesure :
- Compression et Traction: 5 kN - 240 kN: ± 0,01 % de la valeur mesurée
Pas : 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240 kN

Machine d'étalonnage 1 MN
50 kN - 1 MN
pour étalonnages DAkkS et Working Standard.
Incertitude de mesure :
- Compression: 50 kN - 1 MN ± 0,01 % de la valeur mesurée
- Traction: 50 kN - 600 kN: ± 0,02 % de la valeur mesurée
Pas : 50; 100;150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800 kN; 1 MN

Machine d'étalonnage de force de 5 MN
100 kN - 5 MN
pour étalonnages DAkkS et Working Standard
Incertitude de mesure :
- Compression et Traction: 100 kN - 5 MN ± 0,02 % de la valeur mesurée
Pas : de 100 kN jusqu'à 5 MN (par pas de 25kN)
Exemples de certificats d'étalonnage
Vous aimeriez savoir comment sont faits les certificats d'étalonnage ? Des exemples de certificats d'étalonnage de différentes grandeurs mécaniques réalisés par notre laboratoire d'étalonnage peuvent être téléchargés en fichiers PDF.