M8 Hex Nut Wrenches
Les clés d'écrou M8 de SoMat (HDW-0034-00) fonctionnent avec les capteurs M8 de SoMat et les câbles de prolongation pour eDAQ et eDAQlite.
Somat ELBRG -eDAQlite Bridge Layer de Somat
La couche eDAQlite Bridge Layer de Somat (ELBRG) propose quatre entrées analogiques différentielles bas niveau simultanées sur des connecteurs indépendants. C’est une couche extrêmement souple ; elle fonctionne à la fois avec des capteurs amplifiés et non amplifiés, comme les jauges de contrainte, les accéléromètres, les capteurs de pression ou de force, les capteurs de pesage et autres signaux analogiques.
L'ELBRG permet le raccordement de jauges montées en 1/4, ½ et ponts complets. Une voie de mesure de contraintes est vraiment simple à installer grâce aux réglages automatiques d’équilibrage à zéro et de gain, mais aussi avec une sélection rapide du taux d’échantillonnage par logiciel, l’alimentation et le filtrage numérique. Il y a plusieurs options de calibrage, avec le calibrage avec une valeur définie, calibrage externe, en multipoints et par shunts avec les outils logiciels intégrés. Quatre résistances de calibrage de shunt par voies sont également incluses avec sélection du sens du shunt par logiciel.
Dimensions: 6.875in W x 5.625in L x 0.694in H (175mm W x 143mm L x 17.6mm H)
Poids: 0.91lbs (0.42kg)
Température: -20° to 65° C
Connecteurs: (4) Somat M8 Female Bulkhead Connectors
Plage:
Pleine échelle Minimale: ±625μV
Pleine échelle Maximale: ±10VRésolution: 16-bit ADC, pour la pleine échelle spécifiée
Taux d'échantillonnage: réglage indépendant100kHZ Master Clock= 0.1Hz à 100kHz
98.3kHz Master Clock= 0.1Hz à 98,304HzFiltrage:
Analogique: 25kHz, 8-pole Butterworth low-pass filter
Numérique: sélectionnable; 8-pole Butterworth and Linear PhaseConditionnement de jauges:
Raccordement: jauges 1/4, 1/2 et pont complet
Alimentation: 5V (Bipolaire ±2.5) ou 10V (Bipolaire ±5)
Résistance de pont:1/2 et pont complet: 100 à 10,000Ω.
1/4 de pont: résistance de complément; à spécifier 350Ω (ELBRG-350) ou 120Ω (ELBRG-120)Quatre résistances de shunt de calibrage par voie:
50k Ω
100k Ω
200k Ω
500k ΩSélection du sens du shunt: upscale (-Sig à -Ex), downscale (-Sig à +Ex)
(4) Câbles capteur Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)
Le code suivant est utilisé pour identifier la configuration de la couche.
ELBRG - XXX
eDAQ-lite Layer ELBRG
1/4 - Résistance de complément de pont
120 Ω
350 Ω

Les clés d'écrou M8 de SoMat (HDW-0034-00) fonctionnent avec les capteurs M8 de SoMat et les câbles de prolongation pour eDAQ et eDAQlite.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-0.4 de SoMat (SAC-EXT-MF-0.4) est un cordon pré-moulé de 0.4m de haute qualité avec des connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation de SoMat (SAC-EXT-MF-2) est un cordon-connecteur pré-moulé de 2m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-5 de SoMat (SAC-EXT-MF-5) est un cordon-connecteur pré-moulé 5 m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-10 de SoMat (SAC-EXT-MF-10) est un cordon-connecteur pré-moulé de 10m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-15 de SoMat (SAC-EXT-MF-15) est un cordon-connecteur pré-moulé de 15m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de capteur de SoMat (SAC-TRAN MP-2) est un cordon-connecteur pré-moulé 2 m de haute qualité avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Le câble capteur de SoMat (SAC-TRAN-MP-10) est un cordon-connecteur pré-moulé 10 m de haute qualité avec des fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Le e-AC / 15 est un bloc d'alimentation de qualité. Long de 3 mètres, le e-AC / 15 fournit 15 volts CC à partir d'une entrée CA standard de 120/240 volts.
Cliquez ici pour télécharger le fichiers software du eDAQlite