Précision optimum de la chaîne de mesure entière (avec les amplificateurs de mesure de précision HBM)
Capteur de couple de référence TB2 en classe d'exactitude 0.03 destiné aux étalonnages
Le capteur de couple étalon TB2 est exceptionnellement précis et donc parfaitement approprié pour être le capteur de référence ou de transfert pour les étalonnages de couple en laboratoire. Pour un usage industriel, par exemple sur des bancs d’essai, le TB2 est également disponible avec un degré de protection IP67. Grâce à sa conception, ce couplemètre de référence offre une excellente exactitude et une très bonne reproductibilité, même dans les conditions industrielles d’un banc d'essai. Le corps d’épreuve est fait en une seule pièce et de ce fait, il est donc homogène et entièrement équilibrée pour obtenir cette exactitude la mesure très élevée.
Le TB2 offre une classe d'exactitude de 0.03 selon la définition propre à HBM ou la meilleure classe d’exactitude de 0.05 selon la norme DIN 51309.
Associé à un amplificateur de mesure numérique de précision comme les DMP41, ML38B ou MX238B, l'exactitude de mesure la plus élevée peut être atteinte sur la chaîne de mesure entière. Le TB2 ouvre un champ d'applications particulièrement large pour de nombreuses tâches d’étalonnage, avec huit couples nominaux entre 100 Nm et 10 kNm.
- Classe d'exactitude : jusqu'à 0.03
- Degré de protection (selon en 60 529) : jusqu'à IP67
- Portées nominales : 100 Nm à 10 kNm
Traçabilité
- Précision impeccable due à la conception équilibrée du corps d’épreuve
- Précision optimale de la chaîne de mesure complète avec les amplificateurs de mesure de précision, tels que DMP41, ML38B, et MX238B
- Reproductibilité et Répétabilité excellentes
- Meilleure classe d’exactitude de 0.05 avec la délivrance d’un certificat d’étalonnage DAkkS selon la norme DIN 51309
Souplesse
- Choix optimal comme capteur de référence pour l’étalonnage de couple, même dans des conditions industrielles
- Disponible en huit capacités maximum de couple (100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 3 kNm, 5 kNm, 10kNm)
- Stabilité à hautes températures du zéro absolu de 0.02%/10°C
Parfaitement adapté pour beaucoup d'applications de mesure de couple de précision avec sa classe de protection IP67.
Dessins en CAO/CAD
Téléchargement des dessins CAO/CAD
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Accessoires disponibles
- Prise montée sur le câble
- Prise 15-broches D montée sur le câble
- Certification d’étalonnage DakkS selon la norme DIN 51309
Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans la fiche technique.
Littérature sur le TB2
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
TB2 - Data Sheet | English | |||
TB2 - Datenblatt | German | |||
TB2 - Prospetto dati | Italian | |||
TB2 - データシート | Japanese | |||
Instructions de montage | ||||
TB2 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
TB - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
TB2 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||