QuantumX MX238B - Amplificateur Très Haute Précision QuantumX MX238B - Amplificateur Très Haute Précision | HBM

QuantumX MX238B : Module de précision avec une exactitude de 0,0025%

Dans la mesure de signaux, il est demandé à la fois une extrême précision et une très grande stabilité pour pouvoir utiliser pleinement tout le potentiel offert par les mesures statiques dans cas des étalonnages. Le nouveau module à deux voies QuantumX MX238B, particulièrement compact et précis, propose une classe d'exactitude de 0,0025. Associé à des capteurs à jauges de contrainte, il convient parfaitement pour effectuer des mesures très précises. Grâce ses petites dimensions, l’appareil s’utilise facilement sur site. La saisie à la volée de valeurs de calibrations permet de ne pas interrompre la mesure en cours. Le MX238B s’intègre aisément et sans problème au côté des autres système d'acquisition de données QuantumX grâce aux bus de terrain et à la possibilité de le synchroniser avec d’autres systèmes via Ethernet PTPv2. HBM propose tous les composants de la chaîne d’étalonnage : Capteurs de référence (couple, force, pression), l'amplificateur de mesure QuantumX MX238B et le logiciel catman approprié.

Haute précision

  • Deux entrées pont complet de jauges avec une exactitude de 0.0025%
  • Insensibilité aux parasites comme les rayonnements électromagnétiques ou les effets de la température
  • Saisie à la volée de valeurs de calibrage sans interrompre la mesure en cours

Solution idéale pour les applications exigeantes nécessitant une très grande précision 

Grande flexibilité

  • Chaine de mesure de référence pour force, couple et pression
  • Petit et portable pour un usage sur site
  • Mesures statiques et quasi-statiques
  • Installation au plus près des capteurs, donc moins de câblage
  • Paramétrage flexible

Beaucoup d'applications possibles telles que les étalonnages et les mesures en souffleries

Facilité d’intégration

  • Adapté aux mesures dans les laboratoires mais aussi sur site (usage portatif)
  • Supporte le TEDS tient pour un réglage rapide et fiable à partir des données capteurs
  • Package avec le puissant logicielcatman ou avec driver pour Visual Studio, .NET ou LabVIEW

Association et synchronisation possibles avec les autres modules de la famille QuantumX

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
QuantumX MX238B Fichiers CAD
QuantumX MX238B Fichiers CAD pour les accessoires

Documents

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
QuantumX MX238B - Data Sheet English
QuantumX MX238B - Datenblatt German
QuantumX MX238B - データシート Japanese
Brochures
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuels d’emploi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accessoires
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 - Quarter Bridge Adapter English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multilingue
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multilingue
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Produits concernés

A lire également

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.