Technologie de mesure précise pour les essais en soufflerie
Principale technologie de mesure pour les essais en soufflerie
Mesurer avec précision des forces et des couples est crucial dans les essais en soufflerie. Et tout particulièrement quand le but de ces essais aérodynamiques est de déterminer si les avions, les fusées, les sous-marins, les équipements de sports (bobsleighs, dérives et quille de bateaux) et autres véhicules et accessoires (F1, casques) sont parfaitement équilibrés. L'aérodynamique est un facteur important pour une efficacité énergétique, un plus grand confort, une meilleure acoustique et une conception optimisée.
HBM propose des capteurs, des appareils de mesure (DAQ) et des logiciels pour réaliser les essais en soufflerie. Nos solutions permettent de mesurer avec précision les forces et les moments en temps réel et d’étudier les effets aérodynamiques à partir des données acquises lors de mesures synchronisées.

Précision élevée
- Meilleure classe d’exactitude : 0.0025
- Routines AutoCal
- Compensation des effets parasites des capteurs 6DOF en temps réel (matrice 6x6)
- Compensation en température
- Résiste au bruit IEM
- Mesure statique ou dynamique avec largeur de bande maximum
- Meilleure fiabilité en termes de répétabilité et de durée

Facilité d’intégration
- Logiciel catman très puissant
- Intégration en Visual Studio .NET, et LabVIEW™
- Intégration temps réel via une liaison EtherCAT ou sortie analogique
- Intégration dans Linux OS via Ethernet
- Supporte la fonction TEDS pour un paramétrage automatique des voies
- Ethernet Temps-synchronisé PTP

Modulaire
- Nombre d’entrée extensible aux choix
- Accepte tous types de capteurs actuels
- Distribuable avec des lignes courtes de capteurs
- Economique