Excellentes propriétés de mesure, manipulation facile et utilisation possible sur des surfaces arrondies grâce à sa flexibilité
Jauges de contrainte universelles de la série Y : Plus de 2 000 types différents disponibles
Les jauges de contrainte à trames pelliculaires de la série Y peuvent être utilisées en statique ou dynamique dans de très nombreuses applications en analyse des contraintes. Elles mesurent avec une extrême précision, sont très robustes et particulièrement flexibles. Elles peuvent être installées sur différents matériaux selon 7 types différents d’adaptation en réponse à la température. Les jauges universelles Y sont disponibles en plusieurs versions pour répondre à un large panel d’applications. Il est possible de choisir et de combiner plusieurs propriétés telles que la géométrie, la résistance nominale et la longueur de la grille de mesure. Plus de 260 modèles fréquemment utilisés (« Jauges de contrainte préférentielles ") sont en stock et donc immédiatement livrables.
- Types : Plus de 2.000 types disponibles
- Longueur de grille de mesure : 0.3 mm à 150 mm
- Matériau du support et de la face recouvrant la grille : Polyimide
- Résistances nominales : 120, 350, 700 et 1000 ohms
- Plage de température : -200°C… + 200°C
Trouver la bonne jauge de contrainte de la série Y pour votre application :
Sélection: Aucun filtre
Votre choix a retourné 8 résultats.
Flexibilité et Robustesse
- Très bonne linéarité et faible hystérésis
- Support de jauge robuste en polyimide
- Allongement maximal jusqu'à 50.000 µm/m
- Extrêmement flexible : Rayon de courbure minimum de 0.3 mm
- Grille de mesure protégée avec une feuille polymide de recouvrement

Polyvalence
- Plus de 2.000 versions disponibles
- 4 résistances nominales différentes pour beaucoup de géométries disponibles
- 7 adaptations en température pour différents matériaux disponibles
- Différentes configurations de raccordement (cosses intégrées avec ou sans sécurité anti-traction, pré-câblées)

De nombreuses variantes pour différentes applications et divers amplificateurs de mesure disponibles
Disponibilité et Livraison immédiate
- Plus de 200 jauges de contrainte préférentielles sont disponibles sur stock et peuvent être immédiatement livrées
- Les jauges de contrainte pré-câblées évitent l’opération de soudage
- Large gamme d’accessoires pour le nettoyage, le collage et la protection des points de mesure
- Divers possibilités de raccordement avec câble jusqu'à 100 m
- Sélection rapide de la bonne jauge de contrainte grâce au sélecteur interactif disponible sur notre boutique en ligne

Disponibilité et rapidité de livraison des jauges de contrainte et des accessoires
Simplified Documentation and Parameterization
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
- QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
- The product and production batch numbers
- The k-factor and a additional space for your notes
- QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente