Jauges de torsion/cisaillement XY à 2 grilles de mesure pour les mesures sur barres de torsion et le calcul des contraintes au cisaillement
Les types XY2 et XY4 sont des jauges de déformation en V (JC) dotées de 2 grilles de mesure formant un angle d'environ 45° avec l'axe JC. Les applications typiques pour ces jauges sont : les mesures sur les barres de torsion et le calcul des contraintes de cisaillement se produisant dans les poutres au niveau des fibres neutres.
Avec les types XY2 et XY4, nous vous offrons des jauges (JC) dans diverses tailles et géométries, chacune disponible avec des comportements thermiques adaptés aux matériaux suivants :
- Acier ferritique (10,8 ppm/K, 6,0 ppm/°F) ; codes de correspondance de température : 1
- Aluminium (23 ppm/K, 12,8 ppm/°F) ; codes de correspondance de température : 3
- Acier austénitique (16 ppm/K, 8,9 ppm/°F) ; codes de correspondance de température : 5
- Silice/composite (0,5 ppm/K, 0,3 ppm/°F) ; codes de correspondance de température : 6
- Titane et fonte grise (9 ppm/K, 5.0 ppm/°F) ; codes de correspondance de température : 7
- Plastique (65 ppm/K, 36,1 ppm/°F) ; codes de correspondance de température : 8
- Molybdène (5,4 ppm/K, 3,0 ppm/°F) ; codes de correspondance de température : 9
Insérez le code de correspondance de température à la place du caractère générique « x » pour obtenir le numéro de commande de la jauge de contrainte dont vous avez besoin. Les jauges de contrainte marquées avec un symbole # sont disponibles uniquement dans des correspondances pour l'aluminium, l'acier ferritique et l'acier austénitique


La grille de mesure est en constantan, le support de la grille de mesure est en polymide

Livraison rapide des jauges - disponibles en stock !
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||||
Ω | a | b1 | b2 | c | d | |||||
1-XY2x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 2.2 0.087 | 1.1 0.043 | 7.5 0.295 | 4 0.157 | 2.5 | LS7 | - | |
1-XY2x-1.5/120 | 120 | 1.5 0.059 | 1.7 0.067 | 2.5 0.098 | 6.8 0.268 | 4.5 0.177 | 4.5 | LS7 | 1 | |
1-XY2x-3/120 | 120 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 5.3 0.209 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | 6 | LS5 | 1 | |
1-XY2x-6/120 | 120 | 6 0.236 | 8 0.315 | 10 0.394 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | 11 | LS4 | 1 | |
1-XY2x-1.5/350# | 350 | 1.5 0.059 | 2.2 0.087 | 2.5 0.098 | 7.4 0.291 | 4.5 0.177 | 5 | LS7 | 1 | |
1-XY2x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 4.2 0.165 | 5.3 0.209 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | 10 | LS4 | 1 | |
1-XY2x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 8 0.315 | 10 0.394 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | 19 | LS4 | 1 | |
1-XY2x-3/700 | 700 | 3 0.118 | 4 0.157 | 4.7 0.185 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | 14 | LS5 | - | |
1-XY2x-6/700 | 700 | 6 0.236 | 7.8 0.307 | 9.2 0.362 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | 27 | LS4 | - |
![]() | Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Solder terminals are not compulsory | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||||
Ω | a | b1 | b2 | c | d | |||||
1-XY4x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 2.2 0.087 | 1.6 0.063 | 6.5 0.256 | 4.6 0.181 | 1.5 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.8 0.071 | 3.1 0.122 | 7.5 0.295 | 4.6 0.181 | 2.5 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-3/120 | 120 | 3 | 3 0.118 | 5.4 0.213 | 11 0.433 | 8 0.315 | 5 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-6/120 | 120 | 6 | 6 0.236 | 10.2 0.402 | 16 0.63 | 12.2 0.48 | 9.5 | LS4 | 1 | |
1-XY4x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 2.1 0.083 | 3.1 0.122 | 7.5 0.295 | 4.5 0.177 | 4 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-3/350 | 350 | 3 | 4.2 0.165 | 5.6 0.22 | 11 0.433 | 8 0.315 | 9.5 | LS7 | 1,3 | |
1-XY4x-6/350 | 350 | 6 | 6 0.236 | 10 0.394 | 16 0.63 | 12.2 0.48 | 16 | LS4 | 1 | |
1-XY4x-3/700 | 700 | 3 | 4.2 | 5.6 0.22 | 11 | 8 | 13.5 | LS7 | 1 | |
1-XY4x-6/700 | 700 | 6 | 6.1 | 9.9 0.39 | 16 | 12.2 | 23 | LS4 | - |
Simplified Documentation and Parameterization
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
- QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
- The product and production batch numbers
- The k-factor and a additional space for your notes
- QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.