Mesure précise de phénomènes dynamiques et statiques et insensibilité aux parasites. Grâce à l’alimentation des capteurs en Fréquence Porteuse, vous obtenez des mesures précises même dans un environnement extrêmement perturbé avec d’importants parasites et de grandes longueurs de câble.
Amplificateur de jauges de contrainte - QuantumX MX1615B/MX1616B
Les amplificateurs de jauges de contrainte, QuantumX MX1615B et QuantumX MX1616B, conviennent parfaitement pour des mesures précises et fiables à partir de jauges de contrainte câblées en pont complet, demi pont et quart-pont. Ils acceptent également les capteurs à jauges, les potentiomètres, les sondes de température (PT100) ou des tensions standards (+/- 10V). Ces modules d’acquisition de données sont un choix idéal lorsqu’il s’agit de mesurer des contraintes, des forces et des déplacements ou quand les influences de température jouent un rôle important.
Les modules MX1615B et MX1616B sont équipés de 16 entrées, disposées dans un boitier particulièrement compact. En conséquence, les MX1615B et les MX1616B offrent une densité incomparable de voies de mesure dans un petit espace. Les domaines d'application typiques sont les essais de fatigue en statique pour les modèles éléments finis, les essais de fatigue quasi-dynamiques pour l'analyse de durée de vie, les opérations de surveillance, essais des matériaux, l'analyse de contrainte résiduelle, les tâches de maintenance (par exemple pour les essais mécaniques de cartes imprimées PCB), mais aussi l'enregistrement général des données de charge.
Comme tous les modules d’acquisition de données QuantumX, les modules MX1615B / MX1616B propose une détection automatique du capteur raccordé grâce à la fonction TEDS (« Plug & Measure »), et peuvent être associés entre eux et avec tous les autres modules de la famille QuantumX.
Précision
- Technologie de câblage brevetée (4, 5 et 6 fils), Fréquence porteuse et Réglage automatique périodique sur toutes les voies
- Robustesse du boitier, qui empêche les interférences électromagnétiques et thermiques sur les mesures (par exemple insensibilité aux inverseurs, courants élevés, machines électriques ou influences de la température)
- Configuration individuelle des voies jusqu'à 20 kéch/s par voie et bande passante élevée.
Gain de temps et Efficacité
- Plug & Measure : Configuration automatique de la voie de mesure en fonction du capteur raccordé
- Calibrage immédiat des capteurs ou calibrage par shunt interne
- Câblage rapide avec des connecteurs rapides (type bornes à poussoirs)
- Conception basée sur la répartition des modules sur site au plus près des points de mesure
Réaliser des gains de temps et obtenir une plus grande efficacité dans vos projets de mesure et d’analyse : En combinant à la fois les chaînes de mesure et la connexion Plug & Measure. Les signaux de mesure sont immédiatement visualisés, stockés ou transmis numériquement.
Facile à intégrer
- Approprié pour une large plage de températures (- 20 ° … + 65 C) avec conception robuste
- Résultats de mesure instantanés à l'aide du logiciel catman de HBM pour l'enregistrement et l'analyse des données
- Intégration en temps réel avec bus de terrain : Ethernet (CX27C), CAN (MX471C), ou tensions (MX878B)
- Concept de logiciel ouvert (Visual Studio .NET, LabVIEW, etc.)
Amplificateur de jauges de contrainte pouvant s'insérer rapidementdans votre environnement industriel. Comme c'est facile !
HBM catman : Plus que l’acquisition de données
Le logiciel d'acquisition de données catman simplifie l'acquisition, la visualisation et l'analyse de vos données de mesure.
Système de mesure disponible en trois versions
120 ou 350 Ohm
Amplificateur de jauges de contrainte MX1615B: Raccordement de jauges 120 ou 350 Ohm en pont complet, demi-pont ou quart de pont
350 ou 1000 Ohm
Amplificateur de jauges de contrainte MX1616B: Raccordement de jauges 350 ou 1000 Ohm en pont complet, demi-pont ou quart de pont
Ultra-robuste
SomatXR MX1615B-R: module ultra-robuste pour une utilisation en environnements sévères (120 ou 350 Ohm)
Dessins en CAO/CAD
Téléchargement des dessins CAO/CAD
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.