GN840B, GN1640B: Carte universelle d'acquisition de données de 500 kéch/s GN840B, GN1640B: Carte universelle d'acquisition de données de 500 kéch/s | HBM

Carte d’acquisition de données pour les essais dynamiques (GN840B, GN1640B)

Avez-vous besoin d'un système d’acquisition de données (DAQ) avec des taux d’échantillonnage élevés qui puisse gérer diverses tâches de mesure exigeant de nombreux capteurs différents ? Dans ce cas, le choix de cette carte universelle d’acquisition de données est parfait pour vous. Cette carte accepte 9 types différents de capteurs pour chaque entrée ce qui lui confère véritablement le titre de carte DAQ universelle.

Avec un taux d'échantillon de 500 kéch/s par voie et une résolution 24 bit, c'est la solution idéale pour toutes sortes d'essai mécanique tel que les chocs et les vibrations mais aussi les tests d'impact. Cette carte DAQ rapide offre beaucoup d'avantages : elle propose 8 ou 16 voies d’entrée vous permettant de disposer d’une solution économique et suffisante en nombre de voies tout en bénéficiant d’une grande flexibilité. 

Grande flexibilité pour tous les types de capteur universel avec des taux d'échantillonnage de 500 kéch/s par voie

Universelle

  • 9 types différents de capteur au choix sur chaque voie :
    • Jauges de contrainte en pont complet, demiet quart de pont, en 120 Ω et 350 Ω
    • Capteurs IEPE
    • Capteurs Piézoélectriques (charge)
    • Sondes résistives de température RTD (e.g. Pt100, Pt1000)
    • Thermocouples
    • Courant 4…20 mA
    • Tension 10 V 

Grande flexibilité pour les essais mécaniques en dynamique

Rapide

  • Bande passante de 210 kHz
  • Large plage de taux d’échantillonnage sélectionnables par l'utilisateur de 0.1 éch/s à 500 kéch/s par voie
  • Anti-Aliasing optimal avec la combinaison de filtres analogique anti-alias et  numérique IIR
  • Au choix filtres Bessel IIR, Butterworth IIR, Elliptic IIR et Elliptic Band Pass IIR

Haute performance pour un large éventail d'applications pour les essais mécaniques dynamiques

Temps réel

  • Base de données en temps réel de formules pour calculs mathématiques pour résoudre presque n'importe quel défi mathématique en temps réel
  • Enregistrement déclenché par des résultats
  • Flux de résultats EtherCAT avec 1ms de latence

Permet des applications sur bancs d'essai automatisés

Documents

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
GEN series GN840B, GN1640B - Caractéristiques techniques Français
GEN series GN840B, GN1640B - Datenblatt German
GEN series GN840B, GN1640B - Hoja de características Spanish
GEN series GN840B, GN1640B - Prospetto dati Italian
GEN series GN840B, GN1640B - 데이터 시트 Korean
GEN series GN840B, GN1640B - Data Sheet English
GEN series GN840B, GN1640B - データシート Japanese
GEN series GN840B, GN1640B - 数据表 Chinese
Brochures
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure Français
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure Français
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Guides de démarrage rapide
KAB2139 - Guide rapide English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accessoires
KAB433 breakout cable - Data Sheet English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
Autres
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.