Pré-câblées Pré-câblées | HBM

Jauges de contrainte pré-câblées : Mise en oeuvre rapide, sûre et pratique

Laissez les opérations de soudure de côté, HBM s’en charge. Il vous suffit de commander les jauges pré-câblées. Souder les fils du câble sur les jauges peut éventuellement occasionner des sources d’erreur, ne prenez pas le risque. Vous n’avez pas à réaliser ces soudures. HBM propose le service « Fast Lane » pour de petites commandes de jauges en vous fournissant la jauge de contrainte dont vous avez besoin avec la longueur de câble souhaitée,  seulement en 10 jours.

Encore meilleur : HBM, en avance sur son temps, propose des jauges pré-câblées conformes aux réglementations RoHS. De nouveaux matériaux sont utilisés pour le raccordement des fils plus flexible et ainsi plus facilité l’installation. En plus, la plage de température est comprise entre -40°C et 120°C.

Avantages pour vous: Seule HBM est capable de vous offrir des fils fluoropolymer isolés directement en sorite de la jauge. Vous êtes sûr que les fils ne colleront pas pendant l’installation. Ce qui signifie pour vous ?

Avantages

  • Le positionnement des jauges pendant leur installation est indéniablement plus facile
  • La fiabilité des mesures est augmentée
  • Fluoropolymer-insulated stranded wire (with non-stick properties)
  • Temperature compensation for most materials
  • Les longueurs de câble livrables de 0.5 m à 10m sont disponibles avec le connecteur RJ11
  • Grid length from 0.6 mm to 10 mm
  • Gauges with 3- and 4-wire configurations

Configurez votre jauges de contrainte pré-câblées

Pre-wired strain gauges are available for the following materials:

Materialx (ordering number)    
Ferritic steel (11.8 ppm/K)1
Aluminum (23 ppm/K) 3
Austenitic steel (16 ppm/K)5
Silica/composite (0.5 ppm/K)6
Titanium (9 ppm/K)7
Plastic (65 ppm/K)8

#These strain gauges are only available with temperature response matching to ferritic steel, austenitic steel and aluminum.


Simplified Documentation and Parameterization

To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:

  • QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
  • The product and production batch numbers
  • The k-factor and a additional space for your notes
  • QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner

Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.

Find out more


Configurable pre-wired strain gauges

 

Ordering number:
K-CLY4x

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

K-CLY4x-0.6/120#

120

0.6
0.024

1.1
0.043

6
0.236

4
0.157

 -

K-CLY4x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.2
0.047

7
0.276

4
0.157

 -
K-CLY4x-3/120

120

3
0.118

1.2
0.047

8
0.315

5
0.197

 1
K-CLY4x-6/120

120

6
0.236

2.7
0.106

13.9
0.547

5.9
0.232

 1,3
K-CLY4x-10/12012010
0.394
4.9
0.193
18
0.709
8
0.315
 1
K-CLY4x-20/12012020
0.787
0.5
0.02
31.8
1.252
8.2
0.323
 1
K-CLY4x-50/12012050
1.969
0.8
0.031
63.6
2.504
8.2
0.323
 1
K-CLY4x-100/120120

100
3.937

1
0.039

114.8
4.52

8.2
0.323

 -
K-CLY4x-1.5/350#3501.5
0.059
2.3
0.091
9.2
0.362
5.9
0.232
 -
K-CLY4x-3/3503503
0.118
2.5
0.098
10.9
0.429
5.9
0.232
 -
K-CLY4x-6/3503506
0.236
2.8
0.11
13.9
0.547
5.9
0.232
 1
K-CLY4x-10/35035010
0.394
5
0.197
18
0.709
8
0.315
 -
K-CLY4x-3/1000#10003
0.118
2.7
0.106
10.9
0.429
5.9
0.232
 -
K-CLY4x-6/100010006
0.236
4.2
0.165
13.9
0.547
5.9
0.232
 -
K-CLY4x-10/1000100010
0.394
5
0.197
18
0.709
8
0.315
 -

 

Ordering number:
K-CLY9x

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a      

b

c

d

 

K-CLY9x-1.5/120_E

120

1,5

2

6,6 

  

K-CLY9x-3/120_E

120

 3

 2

 7

 6,3

 1

K-CLY9x-1.5/350_E

350

 1,5

 2

 6,6

 4,7

 -
K-CLY9x-3/350_E350

 3

 2

 7

 6,3

 1

 


 

Ordering number:
K-CXY3x

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

K-CXY3x-0.6/120#

120

0.6
0.024

1
0.039

7
0.276
6
0.236
 -

K-CXY3x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.6
0.063
8
0.315
6.3
0.248
 -
K-CXY3x-3/120

120

3
0.118

3.2
0.126

10.5
0.413
8
0.315
 -
K-CXY3x-6/120

120

6
0.236

6.3
0.248
17.5
0.689
12
0.472
 1
K-CXY3x-1.5/350#3501.5
0.059
1.7
0.067
7.7
0.303
6.3
0.248
 -
K-CXY3x-3/3503503
0.118
3.3
0.13
10.9
0.429
7.6
0.299
 1
K-CXY3x-6/3503506
0.236
6.5
0.256
18
0.709
12
0.472
 3

 


 

Ordering number:
K-CXY4x

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b1

b2

c

d

 

K-CXY4x-3/120

120

3
0.118

3
0.118

5.4
0.213

11
0.433

8
0.315

 -

K-CXY4x-6/120

120

6
0.236

6
0.236

10.2
0.402

16
0.63

12.2
0.48

 -
K-CXY4x-3/350

350

3
0.118

4.2
0.165

5.6
0.221

11
0.433

8
0.315

 -
K-CXY4x-6/350

350

6
0.236

6
0.236

10
0.394

16
0.63

12.2
0.48

 -
K-CXY4x-3/7007003
0.118
4.2
0.165
5.6
0.221
11
0.433
8
0.315
 -
K-CXY4x-6/7007006
0.236
6.1
0.24
9.9
0.39
16
0.63
12.2
0.48
 -

 


 

Ordering number:
K-CDY4x

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

K-CDY4x-3/120

120

3
0.118

2.7
0.106

8.2
0.323

8
0.315

 -
 K-CDY4x-6/120

120

6
0.236

3.2
0.126

10.7
0.421

9
0.354

 -
 K-CDY4x-3/3503503
0.118
2.7
0.106
8.2
0.323
8
0.315
 -
 K-CDY4x-6/3503506
0.236
3.2
0.126
10.7
0.421
9
0.354
 1

 


 

Ordering number:
K-CRY8x

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

K-CRY8x-0.6/120#

120

0.6
0.024

1.2
0.047

4.8
0.189

8.7
0.343

 -

K-CRY8x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.3
0.051

8.2
0.323

14.6
0.575

 -
K-CRY8x-3/120

120

3
0.118

1.1
0.043

9.7
0.382

14.6
0.575

 1
K-CRY8x-6/120

120

6
0.236

3
0.118

13
0.512

22.9
0.902

 1,3
K-CRY8x-1.5/350#3501.5
0.059
1.6
0.063
8.2
0.323
14.6
0.575
 -
K-CRY8x-3/3503503
0.118
1.2
0.047
9.7
0.382
14.6
0.575
 -
K-CRY8x-6/3503506
0.236
2.8
0.11
13.1
0.516
22.9
0.902
 -

 

 

Ordering number:
K-CRY6x

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Preferred types

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

K-CRY6x-1.5/120K#

120

1.5
0.059

0.8
0.031

7.2
0.283

10.2
0.402

 -

K-CRY6x-1.5/120R#

120

1.5
0.059

0.8
0.031

8
0.315

13.5
0.531

 -

 

Standardized pre-wired strain gauges

Order selected strain gauges as standardized pre-wired models directly from stock and benefit from short delivery times. The gauges come with 50 mm preattached fluoropolymer-insulated wires, further options with 3 m connection cable will follow.

All standardized pre-wired strain gauges are available with temperature response matching to ferritic steel.


 
Ordering number:Nominal (rated) resistanceDimensions [mm/inch]Solder terminals are not required
Measuring gridCarrier
[Ω]abcd
 1-LY11-1/350ZE       3501
0.039
2.5
0.098
4.4
0.173
3.5
0.138
 
 1-LY13-1/350ZE3501
0.039
2.5
0.098
4.4
0.173
3.5
0.138
 

 

Ordering number:

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

1-CLY41-3/120ZE

120

3
0.118
1.2
0.047
8
0.315
5
0.197
 
 1-CLY41-3/350ZE

350

3
0.118
2.5
0.098
10.9
0.429
5.9
0.232
 
 1-CLY41-6/120ZE1206
0.236
2.7
0.106
13.9
0.547
5.9
0.232
 
 1-CLY41-6/350ZE3506
0.236
2.7
0.106
13.9
0.547
5.9
0.232
 
     
 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Measuring grid

Carrier

Ω

a

b

c

d

 

1-CLY91-3/350ZE

350

3
0.118
2
0.079
7
0.276
6.3
0.248
 
     
           
        

Ordering number

            

Nominal (rated) resistance       

            

Dimensions [mm/inch]        

Solder terminals are not required

Measuring grid  

Carrier 

    

Ω

 

a  

 

b

         

c       

            

d     

             

1-CDY41-6/350ZE

            

350 

6
0.236
3.2
0.126
10.7
0.429
9
0.354
 
     
 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Measuring grid

Carrier

Ω

a

b

c

d

 

1-CXY31-3/350ZE

350

3
0.118
3.3
0.165
10.9
0.429
7.6
0.299
 
     
 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Measuring grid

Carrier

Ω

a

b1

b2

c

d

 

1-CXY41-3/350HE

350

3
0.118
4.2
0.165
5.6
0.220
11
0.433
8
0.315
 
     
 

Ordering number

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Measuring grid

Carrier

Ω

a

b

c

d

 

1-CRY81-3/350ZE

350

3
0.118

1.2
0.047
9.7
0.382
14.6
0.575
 

Standardized pre-wired strain gauges (preattached wires + 3 m TPE ribbon cable)

Ordering number:

Nominal (rated) resistance

Dimensions [mm/inch]

Solder terminals are not required

Measuring grid

Carrier

[Ω]

a

b

c

d

 

1-LY41-3/350V3

350

3
0.118
2.5
0.098
10.9
0.429
5.9
0.232
 
 1-LY41-6/350V3

350

6
0.236
2.8
0.110
13.9
0.547
5.9
0.232
 

 

 

Ordering number:

Nominal (rated)
resistance

[Ω]

Dimensions [mm/inch]

 

Solder terminals are not required

Measuring grid

Carrier

a

b

c

d

1-RY61-1.5/120R3

120

1.5
0.059

0.8
0.031

8
0.315

13.5
0.531

 

1-RY61-1.5/120K3

120

1.5
0.059

0.8
0.031

7.2
0.283

10.2
0.402

 

 

Video: Learn how to bond a pre-wired strain gauge

 

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBK

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBK

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Green check mark Votre offre individuelle

Green check mark Conseiller technique

Green check mark Réponse rapide de notre ingénieur de vente