LY: Jauges de contrainte linéaires à 1 grille de mesure
La série LY… est le premier choix à faire pour mesurer les contraintes dans une seule direction. Avec les types LY1, LY2, LY4, LY5, LY6, LY7 et LY8, nous vous offrons des jauges de contrainte dites linéaires avec diverses géométries et tailles. Chacun de ces modèles est livrable avec des réponses en température adaptées pour l'acier, l’aluminium ou sur demande des clients pour des matériaux spécifiques. Les jauges de contrainte sont disponibles avec des résistances nominales de 120, 350, 700 et 1000 ohms.
La grille de mesure est en constantan et le polyimide constitue le support de la grille. Nous offrons un large choix de jauges, mais elles ont toute une chose en commun : les excellentes propriétés des jauges de contrainte de la série Y de HBM :
- Jauges de contrainte universelles avec d'excellentes propriétés
- Diverses configurations de raccordement disponibles, y compris une version avec un câble de raccordement pratique
- Flexible et facile d’utilisation.
Les jauges de contrainte LY4 sont également livrables avec un câble de raccordement !
Measuring grid consists of constantan, measuring grid carrier is polymide
Fast delivery for preferred strain gauge types - available from stock!
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY1x-0.3/120# | 120 | 0.3 | 0.9 | 2 | 1.2 | LS7 | 1 |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1 | 5 | 3.2 | LS7 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.2 | 6.5 | 4.7 | LS7 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-3/120 | 120 | 3 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | LS7 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-3/120A | 120 | 3 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | LS7 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 | 13 | 6 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-6/120A | 120 | 6 | 2.7 | 13 | 6 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-10/120 | 120 | 10 | 4.6 | 18.5 | 9.5 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-10/120A | 120 | 10 | 4.6 | 18.5 | 9.5 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-3/350A | 120 | 3 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | LS7 | ||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-6/350 | 350 | 6 | 2.8 | 13 | 6 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-6/350A | 350 | 6 | 2.8 | 13 | 6 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-10/350 | 350 | 10 | 5 | 18.5 | 9.5 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-10/350A | 350 | 10 | 5 | 18.5 | 9.5 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY2x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 6.4 | LS7 | 1 |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY2x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 8.3 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY2x-3/120 | 120 | 3 | 2.8 | 7.5 | 10 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY2x-6/120 | 120 | 6 | 6 | 11 | 16 | LS4 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY4x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1.1 | 6 | 4 | LS5 | 1 |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.2 | 7 | 5 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-3/120 | 120 | 3 | 1.2 | 8 | 5 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-3/120A | 120 | 3 | 1.2 | 8 | 5 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-6/120A | 120 | 6 | 2.7 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-10/120 | 120 | 10 | 4.9 | 18 | 8 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-10/120A | 120 | 10 | 4.9 | 18 | 8 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-20/120 | 120 | 20 | 0.5 | 31.8 | 8.2 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-50/120 | 120 | 50 | 0.8 | 63.6 | 8.2 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-100/120 | 120 | 100 | 1 | 114.8 | 8.2 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-150/120 | 120 | 150 | 1.2 | 165.6 | 8.2 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 2.3 | 9.2 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-3/350 | 350 | 3 | 2.5 | 10.9 | 5.9 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-3/350A | 350 | 3 | 2.5 | 10.9 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-6/350 | 350 | 6 | 2.8 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1, 3, 6 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-6/350A | 350 | 6 | 2.8 | 13.9 | 5.9 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-10/350 | 350 | 10 | 5 | 18 | 8 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-10/350A | 350 | 10 | 5 | 18 | 8 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-3/700 | 700 | 3 | 2.7 | 10.9 | 5.9 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-6/700 | 700 | 6 | 4.1 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-10/700 | 700 | 10 | 5 | 18 | 8 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-3/1000# | 1000 | 3 | 2.7 | 10.9 | 5.9 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-6/1000 | 1000 | 6 | 4.2 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-10/1000 | 1000 | 10 | 5 | 18 | 8 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY5x-3/120 | 120 | 3 | 0.4 | 9 | 4.7 | LS7 | - |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY5x-6/120 | 120 | 6 | 0.4 | 13 | 4.7 | LS7 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY6x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1 | 7.8 | 4.7 | - | 1 |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-3/120 | 120 | 3 | 1.5 | 9.8 | 4.7 | - | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 | 16 | 6.3 | - | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-10/120 | 120 | 10 | 4.6 | 23.5 | 9.3 | - | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-3/350A | 350 | 3 | 1.6 | 9.8 | 4.7 | - | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-3/350 | 350 | 3 | 1.6 | 9.8 | 4.7 | - | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-6/350A | 350 | 6 | 2.8 | 16 | 6.3 | - | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-6/350 | 350 | 6 | 2.8 | 16 | 6.3 | - | 1, 3, 6 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-10/350 | 350 | 10 | 5 | 23.5 | 9.3 | - | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals
| Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY7x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1 | 2.3 | 5.6 | LS7 | 1 |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY7x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 7.5 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY7x-3/120 | 120 | 3 | 2.8 | 5.5 | 10.5 | LS4 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY7x-6/120 | 120 | 6 | 6 | 9 | 15.5 | LS4 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY7x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 1.6 | 3.4 | 7.5 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY7x-3/350 | 350 | 3 | 2.7 | 5.5 | 10.5 | LS4 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY7x-6/350 | 350 | 6 | 5.6 | 9 | 15.5 | LS4 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals are not compulsory
| Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY8x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1 | 5.6 | 2.3 | LS7 | - |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY8x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 3.4 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY8x-3/120 | 120 | 3 | 3 | 10.5 | 5.5 | LS4 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY8x-6/120 | 120 | 6 | 6 | 15.5 | 9 | LS4 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY8x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 3.4 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY8x-3/350 | 350 | 3 | 3 | 10.5 | 5.5 | LS4 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY8x-6/350 | 350 | 6 | 5.6 | 15.5 | 9 | LS4 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
HBMShop | 1-LY9x-1.5/120_E | 120 | 1.5 | 2 | 6.6 | 4.7 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||
1-LY9x-3/120_E | 120 | 3 | 2 | 6.3 | 7 | ||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||
1-LY9x-6/120_E | 120 | 6 | 4 | 9.5 | 9.5 | ||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||
1-LY9x-1.5/350_E | 350 | 1.5 0.059 | 2 0.079 | 6.6 0.26 | 4.7 0.185 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||
1-LY9x-3/350_E | 350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 7 0.248 | 6.3 0.276 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||
1-LY9x-6/350_E | 350 | 6 0.236 | 3.8 0.149 | 9.5 0.374 | 9.5 0.374 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Simplified Documentation and Parameterization
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
- QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
- The product and production batch numbers
- The k-factor and a additional space for your notes
- QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.
Documents
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Y Serie - Datenblatt | German | |||
Y Series - Data Sheet | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||