Galgas torsión/cizalladura XY1 XY2 XY4 2 rejillas Galgas torsión/cizalladura XY1 XY2 XY4 2 rejillas | HBM

Galgas extensométricas de torsión/cizalladura XY con 2 rejillas de medición, para medidas en barras de torsión y determinación de tensiones de cizallamiento

Los tipos XY1, XY2 y XY4 son galgas extensométricas en forma de V, con dos rejillas de medición que forman un ángulo de aproximadamente 45° con respecto al eje de la galga. Aplicaciones típicas: medición en barras de torsión y determinación de tensiones de cizallamiento en barras de cizalladura con fibras neutras.

Con los tipos XY1, XY2 y XY4, ofrecemos galgas extensométricas con diferentes geometrías y tamaños. Se encuentran disponibles con respuestas de temperatura adaptadas a los materiales siguientes:

  • Acero ferrítico (10,8 ppm/K; 6,0 ppm/°F); código de temperatura: 1
  • Aluminio (23 ppm/K; 12,8 ppm/°F); código de temperatura: 3
  • Acero austenítico (16 ppm/K; 8,9 ppm/°F); código de temperatura: 5
  • Sílice/composite (0,5 ppm/K; 0,3 ppm/°F); código de temperatura: 6
  • Titanio y fundición gris (9 ppm/K; 5,0 ppm/°F); código de temperatura: 7
  • Plástico (65 ppm/K; 36,1 ppm/°F); código de temperatura: 8
  • Molibdeno (5,4 ppm/K; 3,0 ppm/°F - no disponible para XY1); código de temperatura: 9

Para obtener el número de pedido de la galga extensométrica que necesita, inserte el código de temperatura en la posición de la “x”. Las galgas extensométricas que llevan el símbolo # solo se encuentran disponibles en versiones para aluminio, acero ferrítico y acero austenítico.

 

Ahorre tiempo y esfuerzo: las galgas extensométricas XY4 están disponibles en versiones precableadas, con cable de conexión

Galgas extensométricas disponibles para 120, 350 y 700 ohmios

Rejilla de medición de constantan, lámina portadora de poliimida

Entrega rápida de los tipos de galgas extensométricas más frecuentes. ¡Disponibles en stock! 


 

Nº de pedido

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

Puntos de apoyo para soldar no obligatorios

Tipos preferidos

Rejilla de medición

Lámina portadora

[Ω]

a

b1

b2

c

d

 

1-XY1x-1.5/350_E#

350

1.5
0.059

2.2
0.087
2.9
0.114
7.8
0.307
4.9
0.193
LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY1x-3/350_E

350

3
0.118

4.4
0.173
4.9
0.193
10
0.394
6.9
0.272
LS51
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY1x-6/350_E

350

6
0.236

6.2
0.244
10.2
0.402
12.3
0.484
11.7
0.461
LS41
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

 

 

Nº de pedido 

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

Terminales de soldadura

Tipos preferidos

Rejilla de medición

Lámina portadora

[Ω]

a

b1

b2

c

d


 

1-XY2x-0.6/120#

120

0.6
0.024

2.2
0.087
1.1
0.043
7.5
0.295
4
0.157
LS7-
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY2x-1.5/120

120

1.5
0.059
1.7
0.067
2.5
0.098
6.8
0.268
4.5
0.177
LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY2x-3/120

120

3
0.118
3.7
0.146
5.3
0.209
11.2
0.441
9.5
0.374
LS51
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY2x-6/120

120

6
0.236
8
0.315
10
0.394
17.5
0.689
12.7
0.5
LS41
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY2x-1.5/350#

350

1.5
0.059
2.2
0.087
2.5
0.098
7.4
0.291
4.5
0.177
LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY2x-3/350

350

3
0.118
4.2
0.165
5.3
0.209
11.2
0.441
9.5
0.374
LS41
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY2x-6/350

350

6
0.236
8
0.315
10
0.394
17.5
0.689
12.7
0.5
LS41
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY2x-3/700

700

3
0.118
4
0.157
4.7
0.185
11.2
0.441
9.5
0.374
LS5-
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY2x-6/700

700

6
0.236
7.8
0.307
9.2
0.362
17.5
0.689
12.7
0.5
LS4-
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

 


 

Nº de pedido

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

Puntos de apoyo para soldar no obligatorios

Tipos preferidos

Rejilla de medición

Lámina portadora

[Ω]

a

b1

b2

c

d

 

1-XY4x-0.6/120#

120

0.6
0.024

2.2
0.087
1.6
0.063
6.5
0.256
4.6
0.181
LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY4x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.8
0.071
3.1
0.122
7.5
0.295
4.6
0.181
LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY4x-3/120

120

3
0.118

3
0.118
5.4
0.213
11
0.433
8
0.315
LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY4x-6/120

120

6
0.236

6
0.236
10.2
0.402
16
0.63
12.2
0.48
LS41
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY4x-1.5/350#

350

1.5
0.059

2.1
0.083
3.1
0.122
7.5
0.295
4.5
0.177
LS71
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY4x-3/350

350

3
0.118

4.2
0.165
5.6
0.22
11
0.433
8
0.315
LS71,3
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY4x-6/350

350

6
0.236

6
0.236
10
0.394
16
0.63
12.2
0.48
LS41
Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY4x-3/700

700

3
0.118

4.2
0.165

5.6
0.22

11
0.433

8
0.315

LS7

1

Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

1-XY4x-6/700

700

6
0.236

6.1
0.24

9.9
0.39

16
0.63

12.2
0.48

LS4

-

Acero (1) | Aluminio (3) | Acero austenítico (5) | Silice / composite (6) | Titanio (7) | Plástico (8) | Molibdeno (9)

 

Documentación simplificada y parametrización

Para optimizar la documentación de los puntos de medición, todas nuestras galgas extensométricas se acompañan de dos pegatinas: una puede colocarse junto al punto de medición y la otra en las proximidades del amplificador de medida. Las pegatinas ofrecen información sobre los parámetros de las galgas extensométricas, directamente utilizable durante la configuración de la medida:

  • Un código QR redirige directamente a la hoja de características de la galga extensométrica.
  • Número de producto y número de lote de producción.
  • Factor k y espacio para notas del usuario.
  • Un segundo código QR ofrece los valores de la galga extensométrica individual, para simplificar la parametrización asistida por ordenador o la documentación con un escáner.

Find out more

 

Documentación

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.