Des résultats de mesure fiables grâce à un haut niveau de précision et à la compensation de la diaphonie
Capteur multi-composants MCS10: Mesure 6 forces et couples avec une classe de précision garantie jusqu'à 0,1 pour chaque voie.
Grâce au capteur multi-composants MCS10, jusqu'à six forces et couples sur trois axes (x, y, z) peuvent être mesurés en simultané. Ainsi, le MCS10 est parfaitement adapté aux applications en ingénierie mécanique, bancs d'essai et pour les activités de R&D. Ce système fournit une image tridimensionnelle du dispositif de mesure avec une précision maximale jusqu'à la classe de précision 0,1. La construction innovante du MCS10 avec bride permet d'obtenir les meilleures mesures possibles.
Les différentes voies de mesure des capteurs multi-composants communs interagissent entre elles. Le capteur MCS10 réduit au minimum ces interférences, ou diaphonie, pour garantir un signal optimal. HBM à également développé une matrice de compensation individuelle pour le MCS10, qui permet d'améliorer encore la précision. Associé à un amplificateur de mesure HBM, ces calculs peuvent être réalisés très facilement.
Grâce à la technologie TEDS, le module d'acquisition de données détecte automatiquement le MCS10. Il est , ainsi, immédiatement opérationnel sans nécessiter de paramétrage complexe. Tous les axes de mesure du capteur peuvent être configurés indépendamment les uns des autres. HBM a mis à profit l'expérience acquise dans la conception de nombreux capteurs spécifiques pour développer le MCS10, en ajoutant la fiabilité et la polyvalence d'un produit de série - immédiatement disponible et de qualité certifiée.
- Classe de précision: jusqu'à 0,1
- Indice de protection (selon EN 60529): IP67
- Gamme de mesure: axial de 5 à 200 kN; latéral de 0,05 à 3,5 kNm
Qualité de production en série éprouvée
- Précision jusqu'à la classe de précision 0.1 garantie pour chaque voie
- Diaphonie presque entièrement compensée grâce à la conception innovante du capteur HBM
- Les caractéristiques techniques détaillées du capteur permettent un calcul précis de la charge appliquée.
- Fiabilité garantie par une qualité de production en série reconnue.
Polyvalence d'utilisation
- Il est possible de mesurer, en simultané, jusqu'à 3 forces (tension et compression) et 3 couples (dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse), selon différentes configurations.
- Disponible dans 6 gammes de capacité maximale allant de 5 kN à 200 kN et de 0,05 kNm à 3,5 kNm
- Gammes de capacités maximales configurables indépendamment et individuellement
- Le paramétrage automatique de l'électronique de mesure HBM permet un gain de temps (TEDS)
- Montage facile de la bride de fixation et alignement précis grâce à la rainure de centrage et à la tige de positionnement
Nombreuses combinaisons de mesures possibles grâce aux gammes de capacité maximale configurables indépendamment
Conception robuste
- Conçu pour des surcharges allant jusqu'à 200%
- Large gamme de température de -10 à +85 ° C
- Indice de protection IP67 contre l'humidité et la poussière
- Corps robuste en alliage de titane ou en acier inoxydable résistant à la corrosion
- Structure robuste pour résister aux vibrations élevées et aux chocs
Résistant - grâce à son indice de protection et à ses capacités de surcharge
NOUVELLE GAMME ETENDUE MCS10-200
Les opérations de mesure augmentent parfois de manière considérable. Le nouveau MCS10-200 permet de résoudre cette problématique !
Si les gammes du MCS10 sont insuffisantes, celle du MCS10-200 le seront : Fx / Fy peuvent supporter 40 kN et Fz jusqu'à 200 kN. En observant les couples, nous constatons 3,5 kNm pour Mx/My et 3,0 kNm pour Mz.
Intéressé ? Consultez la fiche technique détaillée pour connaître les spécifications exactes ou contactez-nous directement !
Fichiers CAO 3D pour capteur multi-composants MCS10
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
MCS10 Fichiers CAD |
Scénarios d’utilisation
- Test de fonctionnement des composants et systèmes (ex : automobile, aéronautique)
- Surveillance des opérations de production et d'assemblage (ex: assemblage d'avions)
- Robotique (p. Ex. Meulage, polissage)
- Test d'endurance
- Essais de pneus en phase de développement ou de fabrication
- Essais structurels des éléments de construction et des adjonctions aux bâtiments (par exemple, panneaux solaires, structures de toit, etc.)
- Détermination de la charge multiaxiale pour les données d'entrée des analyses FEM de modèles virtuels
Documentations relatives au MCS10
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
MCS10 - Caractéristiques techniques | Français | |||
MCS10 - Data Sheet | English | |||
MCS10 - Datenblatt | German | |||
MCS10 - データシート | Japanese | |||
Instructions de montage | ||||
MCS10 - Notice de Montage | Français, German, English | |||
Accessoires | ||||
KAB-M / KAB146-6 - Caractéristiques techniques | Français | |||
KAB-M / KAB146-6 - Data Sheet | English | |||
KAB-M / KAB146-6 - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
MCS10 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||