QuantumX opère « en toute discrétion » : HBM aide Jungheinrich à passer au niveau supérieur en qualité produit

Jungheinrich est un des leaders mondiaux de chariots élévateurs, de gerbeurs, de matériels de stockage et de techniques de manutention. L’entreprise propose des solutions innovatrices et d’excellente qualité dans le domaine de la logistique et le stockage avec une très grande fonctionnalité et fiabilité. C’est le résultat attendu après des campagnes d’essais réalisées avant et après le lancement sur le marché de nouveaux produits. Jungheinrich effectuent de nombreux essais de produits localement chez ses clients. La possibilité de mesurer quotidiennement les charges réelles agissant sur les matériels en fonctionnement obtenues dans de vraies conditions d’utilisation est non seulement utile pour valider toutes les valeurs estimées lors de la phase de développement du produit mais les spécialistes utilisent également les résultats de ces essais pratiques pour améliorer sans cesse leurs matériels. Pour effectuer ces essais, Jungheinrich se fie aux appareils de mesure HBM de haute performance comme le système universel d’amplificateurs de mesure QuantumX

Solution intelligente : Pour la série des transpalettes EJE les données sont collectées en « toute discrétion »

Les transpalettes électriques EJE, série innovatrice, sont de très hautes performances. Ainsi Jungheinrich permet à ses clients du monde entier de charger et de décharger facilement les camions et de transporter sans aucune difficulté des palettes sur de courtes distances. Les transpalettes sont équipés d’un moteur à courant alternatif triphasé exempt d'entretien et particulièrement efficace, facile et de manipulation sûre dans les espaces confinés. En outre, les modèles EJE 116 à 120, indépendamment de leurs dimensions compactes, offrent une capacité saisissante jusqu'à 2 tonnes.

Les données de performance exceptionnelle des chariots élévateurs de la série EJE sont, entre autres, une excellente qualité et une optimisation continue. C'est pourquoi l’entreprise réalise de nombreuses campagnes d’essais mais pas seulement pendant la phase de développement. Pour leur assurance qualité et leurs programmes de développement, Jungheinrich rassemblent des données utiles directement sur des sites client choisis et en consultation avec le client tout en respectant les directives applicables en termes de protection des données. Jungheinrich acquiert les données exigées sur la structure même du matériel en utilisation pratique réelle et virtuellement « undercover » ; sans aucun effort pour l'utilisateur ou perte de performance. L'électronique de mesure, invisible, est intégrée dans le transpalette et permet de faire les mesures au quotidien et de manière autonome pendant le fonctionnement du matériel.

HBM embarquée avec le programme Assurance Qualité de Jungheinrich

Pour ses mesures, Jungheinrich a fait appel à HBM. L'enregistreur autonome QuantumX CX22B-W est au coeur même des essais et est au centre des appareils de mesure utilisés dans cette « opération toute discrétion ». Les appareils de mesure sont intégrés dans le transpalette et sont dons invisible pour l’opérateur. Les données issues des jauges de contrainte, des capteurs de pression, des sondes de température ainsi que les signaux courant, tension et accélération son stockés directement dans l'amplificateur. Il n’y pas besoin d’avoir un PC et la présence de l'utilisateur n'est pas nécessaire.

Après une utilisation quotidienne et régulière sur deux semaines, les données réelles ont pu être enregistrées sur le site client. Par la suite il est possible d’exploiter une partie ou l’ensemble de ces données grâce à un accès à distance. L'information est ensuite analysée avec le logiciel nCode GlyphWorks de HBM, un logiciel puissant pour une analyse axée vers la durabilité et la résistance à la fatigue. Les résultats d'analyse permettent de tirer des conclusions intéressantes sur la déformation structurale du matériel en utilisation pratique. Les valeurs estimées lors de simulation durant l’étape du développement peuvent être validées par les valeurs réelles déterminées pendant les essais. De plus ses valeurs obtenues en conditions réelles enrichissent leur base de données et permet ainsi à Jungheinrich d’améliorer continuellement leurs matériels de manutention

Un seul fournisseur

Jungheinrich utilise les appareils de mesure HBM depuis plusieurs années maintenant. D’une part, en grande partie grâce à une étroite collaboration et aux réponses rapides à leurs demandes. D'autre part, HBM peut être une source unique, car la société propose des solutions entières avec la chaine de mesure complète mais aussi les différents composants seuls offrant alors à l’utilisateur la possibilité de s’adapter à ses besoins avec une solution universelle et configurable. Les appareils HBM ont une image de sérieux et de haute performance. L’amplificateur de mesure QuantumX, utilisé dans les transpalettes EJE en est un bon exemple. Il est compatible avec les bus de terrain CANopen de Jungheinrich et travaille à des taux d’échantillonnage jusqu'à 4.800 S/s et avec des capacités mémoire jusqu'à 128 Go.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.