Technologie de capteurs spécialisés
- Pour les mesures de force directes et indirectes
- Capteurs compacts et robustes, traçables (selon ISO9001/IAFT)
- Lecture rapide des données des capteurs via TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
Processus d'assemblage fiables
Maximisez la qualité des processus d'assemblage tels que le rivetage, le sertissage ou le serrage à l'aide des capteurs et des systèmes d'amplification de mesure spécialement développés par HBK.
Les processus d'assemblage sont généralement évalués par la surveillance du déplacement de force, cela consiste à surveiller si la force de processus appliquée et le déplacement résultant du passage d'un rivet dans une pièce à usiner (par exemple) sont conformes aux spécifications du processus. Les capteurs HBK sont utilisés à cet effet car ils peuvent être adaptés très précisément aux exigences de cette tâche de surveillance :
La surveillance ultérieure du processus à l'aide de ClipX ou MP85A FastPress - l'amplificateur de mesure pour la surveillance du processus d'assemblage - acquiert en continu deux grandeurs mesurées (par exemple, force et déplacement ou temps, ou couple en fonction de l'angle de rotation) et évalue les processus de manière flexible grâce à des réglages des bandes de tolérance ou fenêtres de tolérance, afin que vous obteniez immédiatement une évaluation OK ou NOT OK.




Vous avez des questions ? Contactez nos spécialistes des applications. Nous serons ravis de vous aider.

Les contrôleurs de processus et les unités de commande sont équipés d'un nombre croissant de fonctions plus intelligentes pour répondre aux exigences de production. Lisez ce livre blanc et découvrez comment vous pouvez répondre aux exigences des environnements industriels modernes tout en garantissant une traçabilité conforme à la norme DIN ISO 9001.
Lisez le livre blanc

IEF Werner propose une large gamme de composants et de systèmes d'automatisation sophistiqués. Pour sa série AiPress, l'entreprise a développé une presse basée sur la technologie HBK qui permet le sertissage, c'est-à-dire l'assemblage, par déformation plastique, de pièces métalliques très minces et de composants épais et massifs pour former un seul sous-ensemble, ce qui permet aux clients de réduire les coûts d'investissement.

Ricoh UK Products Ltd, Mechatronic Production Systems et HBM ont développé un système d'assurance monobloc pour la production de cartouches de toner. Il détecte si les bouchons des cartouches remplies ont été insérés correctement et si les capuchons extérieurs ont été correctement ajustés sans filetage croisé.

Promess est un fabricant de servo-presses pour l'industrie de l'assemblage et de l'automatisation. Il utilise des capteurs HBK dans ses modules d'assemblage universels dotés d'une surveillance intégrée du déplacement de force. Les capteurs de force piézoélectriques et à jauge de contrainte se complètent parfaitement et détectent les forces statiques et dynamiques.