Des questions ? Contactez-nous ! Nous serons heureux de vous conseiller sur les produits adaptés à vos besoins.
Solutions de mesure pour les applications de processus industriels
Vous recherchez des moyens efficaces et économiques de surveiller vos processus de fabrication dans le cadre de la technologie de mesure de la production ? Alors ne cherchez plus ! Nous offrons exactement ce dont vous avez besoin pour un contrôle efficace de la production et une automatisation des processus.
Quel que soit votre secteur d'activité ou votre application - qu'il s'agisse de la fabrication de produits pharmaceutiques, de composants automobiles ou de la transformation de matières premières telles que la tôle ou le papier - HBM vous fournit des packages matériels et logiciels qui répondent exactement à vos besoins : du capteur à l'amplificateur en passant par les logiciels spécialisés. Nos équipes commerciales accompagnent nos clients dans le monde entier. Nous utilisons des produits standard pour résoudre rapidement les défis auxquels vous êtes confrontés, mais pouvons également développer facilement une solution personnalisée pour des exigences particulières.
Technologie de mesure industrielle
La technologie de mesure est utilisée dans différentes configurations et applications d’environnements de production, par exemple pour :
- le contrôle des processus industriels, qui garantit la qualité de processus de production et d'assemblage spécifiques
- les tests de fin de ligne dans les lignes de production dans lesquelles le fonctionnement des produits ou des composants est contrôlé de manière aléatoire
- des parties de machines telles que les presses, pour éviter les surcharges et optimiser le contrôle des processus
Quelle que soit l'application réelle en production, il est essentiel que l'équipement de mesure soit apte à fonctionner, c'est-à-dire adapté à l'application et prêt à l'emploi, même dans des environnements industriels difficiles. Dans le même temps, l'écran de contrôle et de visualisation doit refléter les conditions de travail réelles dans l'environnement de production, par exemple à travers différents niveaux d'utilisateur et une facilité d'utilisation maximale. Les chaînes de mesure HBM pour la technologie de mesure industrielle et le contrôle fournissent toujours la bonne solution. Nos capteurs garantissent fiabilité et robustesse lors de l'utilisation. Les systèmes d'amplification tels que PMX sont le choix idéal pour l'acquisition de données de mesure, également dans les lignes de production automatisées.
Mesure de processus avec HBM : Vos avantages
- Évaluation complète de la qualité de vos connexions d'assemblage
- Documentation cohérente de vos données de fabrication
- Protection des machines et des outils
- Suivi de production en temps réel
- Maintenance prédictive

Chaînes de mesure complètes d'un seul fournisseur

HBM développe et produit des chaînes de mesure parfaitement adaptées composées de transducteurs (par exemple pour la force, le couple, la pression ou le déplacement), d’amplificateurs et d’instruments industriels, et de solutions logicielles spécialisées.
Nos chaînes de mesure analogiques et numériques fournissent des résultats de mesure précis et fiables sans discontinuité du système et peuvent être facilement intégrées dans des systèmes de contrôle globaux grâce à leurs interfaces d'automatisation flexibles. Les certifications conformes aux normes ISO9001 et ISO14001, ainsi que le laboratoire d'étalonnage accrédité HBM (DAkkS), garantissent que la qualité des chaînes de mesure est traçable conformément à la norme ISO 17025.
Composants pour votre chaîne de mesure de processus
- Capteurs de force, transducteurs de force et capteurs de pesage
- Capteurs de couple, transducteurs de couple et couplemètres
- Transducteurs de pression et capteurs de pression
- Capteurs de déplacement et transducteurs de déplacement
- Électronique industrielle, amplificateurs de mesure et transmetteurs de pesage
- Logiciels, API et solutions basées sur le web pour l’électronique industrielle HBK