Petit et très sensible !

Le CST/300 est un extensomètre extrêmement sensible. Il est conçu pour toutes les applications où les capteurs à jauges de contrainte ne peuvent pas employés à cause de leurs dimensions ou leurs faibles sensibilités.

Le capteur piézoélectrique CST/300 est compact et se monte facilement sur la structure à l’aide d’une seule vis. Il permet de mesure de faibles déformations qui sont converties proportionnellement en signaux. Si l’on fait un étalonnage approprié, le CST/300 peut également être utilisé pour déterminer la force appliquée. Le capteur, insensible aux champs électromagnétiques, est parfaitement adapté pour des applications sur les machines de production de câbles, sur les presses ou les machines de soudure.

Accessoires et Câbles

Accessoires

CSB4/1 Boitier de sommation

Vous pouvez simplifier le raccordement de plusieurs capteurs piézoélectriques à l'aide d'un boitier fort pratique. Ce boitier sommateur CSB4/1 permet de raccorder en parallèle jusqu'à quatre capteurs piézoélectriques sur l'entrée de l'amplificateur de charge. Il se fixe à l'aide de vis et l'isolation électrique se fait entre le boitier et le blindage du capteur.

CSB4/1 - Fiche technique

CSB4/1 - Manuel d'emploi

Câbles

Tous les câbles HBM pour capteurs piézoélectriques sont particulièrement insensibles aux bruits et peuvent être utilisés au-delà des plages de température des capteurs.

Aperçu des caractéristiques principales :

  • Plage de température : -55 à +200°C
  • Blindage : Couche intermédiaire semi-conductrice,Tresse de Cuivre Argentée
  • Gaine : FPM
  • Bruit Triboélectrique : Maximum 1 pC
  • Isolation à 20°C :1014   ohm
  • Impédance : 50 ± 5 ohm
  • Diamètre externe : 1,9 mm
  • Rayon de courbure : 10 mm
  • Isolation : PTFE

 

Notre gamme d’accessoires et de câbles est constamment complétée par de nouveaux composants et actuellement on peut trouver les câbles suivants :

1-CCO

  • Adaptateur pour relier deux câbles avec connecteur 10-32UNF
  • Prise des deux cotés
  • Pour rallongement de câble

 

1-KAB143

  • Longueur de câble : 3 m
  • Prise 10-32 UNF des deux côté du câble
  • Adapté pour tous les capteurs avec prise, pour le boitier CSB et l'amplificateur CMA

1-KAB145

  • Longueur de câble : 3 m
  • Prise 10-32 UNF des deux côtés du câble, avec une protection renforcée, comparativement avec le 1-KAB143
  • Joint torique O-ring pour une utilisation en milieux extrêmement sévères
  • Adapté à tous les capteurs avec prise, au boitier CSB et à l'amplificateur CMA 

1-KAB176

  • Longueur de câble : 2 m
  • D'un côté une prise 10-32 UNF de l'autre une prise BNC 
  • Pour le raccordement de tous les capteurs avec prise, du boitier CSB  et l'amplificateur de charge numérique CMD

PACEline CST/300 Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
German
Italian
Français
Brochures
German
English (US)
Instructions de montage
Français, German, Italian, English
Manuels d’emploi
Français, Italian, German, English
Accessoires
English
Français
German
Italian
Declaration of Conformity
Multilingue

PACEline CST/300 CAD Downloads

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
PACEline-CST300 Fichiers CAD
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente