PACEline - Accessoires pour Chaînes de Mesure Piézoélectriques
Câbles, pièces de montage et boîtes de jonction : Vous êtes bien sur la gamme d’accessoires PACEline de HBM pour compléter vos capteurs piézoélectriques.
Chaque composant a été pensé et conçu dans le seul but de vous aider à constituer rapidement et facilement votre chaine de mesure piézoélectrique et qu’elle puisse fonctionner de manière fiable.

Les accessoires de montage vous aident beaucoup à mettre en place, sûrement et avec précision, vos capteurs rondelles de force piézoélectriques PACEline CFW :
- Fabriqués en acier inoxydable
- Nous avons conçu les boulons de précontrainte pour répondre aux différentes exigences types des applications.

- La boite de jonction permet de relier ensemble plusieurs capteurs sur une même entrée de l'amplificateur
- Séparation galvanique de boitier et du blindage du câble : Vous n'avez pas besoin de rondelles isolantes additionnelles pour le montage
Câble

Accouplement CCO

Adaptateur
1-CON-P3001
Câble coaxial

Connecteur
1-CON-S1002
Câble PUR

Les câbles PACEline de HBM présentent un faible bruit de fond et offre ainsi un excellent choix pour obtenir des résultats de mesure fiables.
- Câble avec connecteurs BNC ou Microdot 10-32.
- Version robuste (KAB145) pour les environnements sévères
- Accouplement disponible (CCO pour la prolongation de câble)
Accessoires pour amplificateur de charge :
- Pièce d’adaptation pour la transition d’une prise BNC à une prise UNF10-32 (filetage extérieur), pour relier les capteurs piézoélectriques à l'amplificateur de charge CMD.
- Câble coaxial pour le raccordement d'un capteur piézoélectrique à un amplificateur de charge.
- Connecteur 10-32 UNF et BNC. Longueur : 1m, 2m, 3m
- Douille de connecteur M12x1 avec sortie droite du câble.
- Câble de raccordement PUR avec douille M12, 8 broches, extrémité libre de l'autre côté. Longueur : 5m, 20m
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| CSB4/1 Boîtier de sommation - Caractéristiques spécifiques | Français | |||
| CSB4/1 Sommatore - Prospetto dati | Italian | |||
| CSB4/1 Summierbox - Datenblatt | German | |||
| CSB4/1 Summing Box - Data Sheet | English | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| CSB4/1 Summing Box - Manuel d’emploi | English, German, Français, Italian | |||
| Accessoires | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | Français | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||