Adaptés pour assemblage avec boulons standards M2.5 à M14
Les rondelles de force miniatures CLP de la famille PACEline sont maintenant disponibles avec trois nouvelles capacités (3 kN, 14 kN et 36 kN). Les capteurs PACEline CLP sont prévus pour être montés avec des vis industrielles standards de M2.5 à M14. Ces capteurs de force miniatures peuvent être installés dans des emplacements très petits, sans avoir besoin de redimensionner ou adapter les vis ou boulons de fixation.