Employé dans de nombreuses applications grâce au réglable de sa plage de mesure.
L’amplificateur numérique de charge PACEline CMD mesure des signaux de 50 pC à 2 Million pC
L'amplificateur numérique de charge PACEline CMD pour capteurs piézoélectriques permet de mesurer rapidement et avec précision des forces, des couples et des pressions. Avec sa très grande plage de mesure et sa rapidité d’acquisition jusqu’à 50 kHz, il est particulièrement adapté aux mesures dynamiques que l’on peut rencontrer par exemple en surveillance de production comme dans les presses ou les tests en fin de ligne d’assemblage dans l’automobile. PACEline CMD peut être facilement intégré grâce à l'interface numérique ou analogique et être paramétré via la liaison Ethernet et le logiciel assistant.
- Classe d'exactitude HBM : 0.5
- Plage de mesure : entre 50 pC et 2 million pC
- Degrés de protection: jusqu'à IP 65
Grande Plage de Mesure
- Très grande plage de mesure et Haute dynamique
- Plage de mesure réglable au choix ou par l’intermédiaire de SensorTeach
- Certificat d’étalonnage inclus dans la fourniture
- Exactitude garantie sur les plages de mesure partielles

Facilité d’utilisation
- Transfert directe des données via l’interface Ethernet ou par la sortie analogique 10 V
- Entrées / Sorties numériques et analogiques, détection de valeur crête
- Assistance intégrée pour gagner du temps au régalage
- Possibilité de régler deux paramétrages pour effecteur un changement rapide de process
- Logiciel de réglage incluant l’enregistrement de diagrammes et le stockage des données

Facile à programmer et à utiliser à l’aide des interfaces numériques et le logiciel.
Excellente Fiabilité
- Signal de haute qualité avec une résolution de 14 bits
- Conception robuste avec degrés de protection IP 60 et IP 65
- Filtre Pass-Haut pour réduire les parasites sur le signal
- Entrées et sorties isolées pour éviter rapidement les défauts d’acquisition de données jusqu’à des fréquences de mesure de 50 kHz

Résultats de mesure de très haute qualité grâce à la robustesse du système et son immunité CEM
Dessins en CAO/CAD
Téléchargement des dessins CAO/CAD
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
2 versions disponibles
- CMD600: Pour des mesures jusqu'à 600 000 pC
- CMD2000: Pour des mesures jusqu'à 2 000 000 pC
- Egalement disponibles : macro ePlan, driver LabVIEW, API pour programmeurs, exemples de projets, exemples de programmation dans Simatic Step7
Accessoires PACEline
Vidéos PACEline CMD
Littérature sur PACEline CMD
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| CMD2000 - データシート | Japanese | |||
| CMD600 - Prospetto dati | Italian | |||
| CMD600 - データシート | Japanese | |||
| PACEline CMD2000 - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD2000 - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMD600 /-P - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD600 /-P - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMD600/ CMD600P - Caractéristiques techniques | Français | |||
| PACEline DMD2000 - Caractéristiques techniques | Français | |||
| Brochures | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| CMD600 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| CSB4/1 Summing Box - Manuel d’emploi | English, German, Français, Italian | |||
| PACEline CMD - Interface Description | English | |||
| PACEline CMD - Manuel d'emploi | Français, German, English | |||
| Accessoires | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | Français | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Instructions de sécurité | ||||
| PACEline CMD - Consignes de sécurité | Français, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
| CMD / CMA CE - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| Firmware | ||||
|
CMD Firmware
Archive including all current firmware for all modules of the CMD series (CMD600 and CMD2000). Date: 03/2016
|
Version: 3.74
|
Size: 248 KB
| Multilingue | |||
| Logiciel | ||||
|
CMA/CMD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 10/2011 | Version: 1.00 | Size: 18 MB | Multilingue | |||
|
CMD Assistant
CMD Assistant and Firmware Loader for Windows 2000, XP, Vista, 7/8/10. Allows the easy setup of CMD modules, visualization and process-data storage. All required drivers are included and will be installed during startup. Starting with assistant-version 1.2.4.0 only CMD with firmware 3.0 and higher can be used. Devices with firmware 2.9 and lower are shown in the device-scan but marked red with a note for firmware-update. Please do also a firmware-update for those devices, for features see release-notes. Date: 03/2016
|
Version: 1.3.0.2
|
Size: 66 MB
| Multilingue | |||
|
CMD LabView driver and example project
To simplify the use of CMD meauring amplifier a complete support for communication in form of a Labview driver is available, respectively Labview programs/subroutines called virtual instruments (VIs).
The CMD driver is completely written in Labview Professional Development System. In order to use the drivers the user will need Labview version 9.0.1 or later. Date: 07/2015 | Size: 3 MB | Multilingue | |||
|
CMD Siemens Profinet integation example project
This is an instruction for using a CMD charge amplifier with a Siemens 1200 controller in a Profinet network. It shows how to stream data via UDP from the charge amplifier to the controller via UDP with up to 1000 Hz and send a command via TCP. This non-real-time communication can be performed simultaneously to an existing real-time ProfiNet connection over the same line. Communication is done with program blocks, which are enclosed with the technote in the .scl file.
HBM does not guarantee the completeness and correctness of this example.
Date: 07/2019 | Size: 1 MB | Multilingue | |||