Acquisition sûre et sans problème des données de vos capteurs piézoélectriques - avec une haute résolution.
Amplificateur de charge analogique PACEline CMA : Signaux de mesure de 1 000 à 5 millions pC
L’amplificateur de charge analogique compact PACEline CMA convertit les signaux de tous les capteurs piézoélectriques dans un signal standard de +/- 10 V. Voilà pourquoi il peut être utilisé pour plusieurs tâches de mesure utilisées dans le cadre de la production, p. ex. les processus d’assemblage, les applications de presse ou la surveillance de l’assemblage.
Un maniement simple et sûr,
une fiabilité absolue et un excellent rapport qualité/prix sont les caractéristiques les plus remarquables de ce produit. Intégré dans la chaîne de mesure de force piézoélectrique« HBM PACEline »,l’amplificateur de charge analogique CMA permet d’obtenir des résultats de mesure fiables avec des temps de réglage très courts.
- Classe de précision : 0,5
- Une plage de mesure de 1 000 .. 5 000 000 pC (picocoulomb) est disponible, en fonction de la version utilisée
- Deux plages de mesure étalonnées 100 % et 20 %
- Les entrées et sorties de signaux ont une isolation galvanique.
Dynamiques élevées
- Plages de mesure fixes en fonction du modèle - de 1 000 à 5 000 000 pC
- 2 plages de mesure étalonnées par modèle 100 % et 20 %
- La précision est toujours garantie, même avec les petites plages de charge partielle (classe de précision 1 %)

Intégration aisée
- Intégration du procédé par un signal de sortie standard +/- 10 V
- Toutes les entrées et sorties de signaux ont une isolation galvanique
- Une connexion parallèle peut être établie entre plusieurs capteurs au moyen d’un boîtier de jonction

Installation rapide dans l’armoire de commande - sans éléments isolants supplémentaires. Le signal de sortie standard peut être lu sur tous les systèmes d’automatisation.
Robuste
- Convient pour tous les capteurs piézoélectriques
- Design compact
- Fonctionnement sûr grâce au boîtier métallique stable
- Convient pour une utilisation sur le terrain et en laboratoire grâce à la classe de protection IP65

Gagnez en flexibilité dans la configuration de différentes chaînes de mesure piézoélectriques - pour les capteurs piézoélectriques de tous les fabricants.
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
PACEline CMA Fichiers CAD |
La chaîne de mesure piézoélectrique complète
Chez HBM, nous vous fournissons tous les composants pour votre chaîne de mesure piézoélectrique à partir d’une source unique. Vous avez accès à tout ce qui suit :
- Capteurs piézoélectriques correspondants avec câbles et accessoires
- Boîte de jonction pour commutation parallèle des capteurs piézoélectriques
- Macros ePLAN disponibles gratuitement