Le capteur CFW est un capteur très fiable assurant des résultats d'essai fiables même dans les environnements industriels défavorables. Le CFW est la première rondelle de force piézoélectrique qui, indépendamment de sa petite taille, assure une protection efficace de sa connectique* - une précaution importante pour une utilisation à long terme sans problème.

La rondelle de force CFW de la famille PACEline fournit à la fois sûreté et fiabilité. Sa conception innovatrice vous assure de pouvoir faire confiance dans votre production en surveillant les données avec une fiabilité trois fois plus élevée.

  • Meilleure linéarité par rapport auxrondelles de force conventionnelles - grâce à la conception spécifique du corps d’épreuve en forme de membrane fendue
  • Résultats d'essaiparfaits même si les forces ne sont pas appliquées au centre
  • Centrage automatique du capteurpar son diamètre externe et interne sans produire d’erreurs d'hystérésis.

Le PACEline CFW est actuellement disponible pour des forces nominales de 20kN, 50kN, 100kN, 140kN et 190kN. Puisque le signal de sortie ne dépend pas de la gamme de mesure mais de la force appliquée, les capteurs de force CFW résistent à des surcharges très élevées. Par conséquent, le CFW tient compte du surdimensionnement sans perte d'exactitude et de résolution.

 * non disponible pour la portée 20kN

La rondelle de force piézoélectrique CFW - le dernier membre de la famille PACEline de chez HBM - assure des résultats fiables dans les opérations d’assemblage et dans les essais. Grâce à sa conception compacte, la rondelle de force CFW peut être employée dans de nombreuses applications différentes.

Les CFW sont maintenant disponibles pour des forces nominales de 330 et 700 kN. Les dimensions des nouvelles rondelles de force permettent également de les utiliser dans des constructions massives. En outre, HBM fournit également aides au montage pour les CFW. Les ensembles de précontrainte CPSfacilitent l'installation de ces rondelles de force.

Pièces de montage en précontrainte

Les rondelles de force piézoélectriques exigent d'être précontraintes. Les nouveaux ensembles mécaniques CPS facilitent la précontrainte d’une manière permanente. Ils sont en acier inoxydable et offrent toute la dureté exigée pour le type de précontrainte nécessaire.

Un ensemble d’éléments de précontrainte comporte un boulon, une rondelle et un écrou. La figure, ci-dessous montre une représentation schématique de l'installation.

Accessories and Cables

Accessories

CSB4/1 summing box

Simplify the installation of piezoelectric sensors. The CSB4/1 summing box enables up to four piezoelectric sensors to be connected in parallel to an amplifier input. It can be fastened with screws and features electrical isolation of enclosure and sensor shielding.

CSB4/1 - Data sheet

CSB4/1 - Operating manual

Cables

All cables for piezoelectric transducers from HBM are particularly noise-free and can be used over the sensors' entire temperature range.

The main specifications at a glance:

  • Temperature range: -55 to +200 degrees C
  • Shielding: Semi-conducting intermediate layer, silver-coated copper braid
  • Sheath: FPM
  • Triboelectric noise: Maximum 1 pC
  • Insulation at 20°C: 1014 ohms
  • Impedance: 50 ± 5 ohms
  • Outside diameter: 1.9 mm
  • Bending radius: 10 mm
  • Insulator: PTFE

Our range of accessories is constantly being extended and currently comprises the following cables:

1-CCO

  • Adapter for connecting two cables with 10-32UNF connector
  • Sockets at both ends
  • For extending piezoelectric cables

1-KAB143

  • Cable length: 2, 3 or 7 m
  • 10-32 UNF plug on both sides
  • Suitable for all sensors with plug, CSB summing box and CMA amplifier

1-KAB145

  • Cable length: 0,2 or 3 m
  • 10-32 UNF plug on both sides, however, compared to 1-KAB143 with massive plug protection
  • O-ring seal at sensor for extremely harsh conditions of use
  • Suitable for all sensors with plug, CSB summing box and CMA amplifier

1-KAB176

  • Cable length: 2 or 3 m
  • One side with type 10-32 UNF plug, other cable side with BNC plug
  • For connection of all sensors with plug, CSB summing box and CMD digital charge amplifier

Caractérisitiques principales

  • Forme symmétrique pour grande stabilité
  • Forces nominales : 20kN, 50 kN, 100kN, 140kN et 190 kN
  • Fréquence de coupure élevée
  • Connexion robuste
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
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.