- Construction compacte
- Dimensions de filetage allant de M6 (20 kN) à M42 (2 MN)
- Indice de protection IP68, acier inoxydable et test CEM
Rondelles de charges à jauge de contraintes KMRplus : 11 versions différentes avec indice de protection IP68
Les KMRplus, communément aux rondelles standard, peuvent être montés sur des assemblages boulonnés ou vissés. Disponibles pour des diamètres de filetage allant de M6 à M42 (forces allant jusqu'à 2 MN). Les rondelles de charges KMRplus sont équipées de jauges de contraintes spécifiques permettant de couvrir une très large plage angulaire, elles sont ainsi particulièrement résistantes aux mouvements de flexion. Les capteurs sont adaptés aux opérations de mesure dynamiques et statiques grâce à l'utilisation de la technologie des jauges de contraintes et à leur grande robustesse.
Les capteurs conçus en acier inoxydable, sont scellés hermétiquement (indice de protection IP68) et conviennent parfaitement à une utilisation en extérieur ou en conditions extrêmes. Une immunité optimale aux interférences électromagnétiques est assurée grâce aux câbles et à la conception même des boîtiers des capteurs formant une cage de Faraday.
Deux rondelles trempées et fabriquées avec précision sont incluses dans la livraison. Différentes connectiques et longueurs de câble sont disponibles afin de s'adapter à diverses applications de mesure.
Les rondelles de charge KMRplus fonctionnent en shunt de force, et donc pour garantir des résultats fiables, un étalonnage est nécessaire après montage afin de déterminer la sensibilité réelle.
- Classe de précision HBM : 1
- Capacités : 20 kN … 2 MN
Adaptée pour toutes les conditions

Intégration toujours possible : Nécessite un minimum d'espace, pour filetage standard et bras de levier
Dynamique et sans dérive
- Basée sur la technologie des jauges de contraintes
- Déplacement minimum
- Déplacement dans la gamme des µm garantissent une très grande résistance.
- Bandes passantes jusqu'à la fréquence du kHz

Une alternative sans dérive aux capteurs piézoélectriques : Des propriétés dynamiques optimales sans dérive.
Facile d’utilisation
- Différentes longueurs de câble disponibles
- Ensemble de connecteurs pour les amplificateurs de mesure standard HBM
- Rondelles de charge pour des exigences liée aux faibles encombrements

Prêt à l’emploi pour de nombreuses applications : Le KMRplus s'adapte de manière optimale à vos applications de mesure
KMRplus Rondelles de charge dynamiques et sans dérive



Included, also available as spare parts.
Fiches adaptées aux amplificateurs de mesure HBM

3D CAD STEP Files for KMRplus Force Washers
| Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
|---|---|---|
| KMRplus Fichiers CAD | ||
| KMRplus Fichiers CAD pour les accessoires |
Large gamme d'accessoires disponibles, voir la fiche technique
- Rondelles de charge disponibles sous forme de pièces de rechange
Documentation technique et compléments d'information relatifs aux produits
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| KMR+ - Caractéristiques techniques | Français | |||
| KMR+ - Data Sheet | English | |||
| KMR+ - Datenblatt | German | |||
| KMR+ - Prospetto Dati | Italian | |||
| KMR+ - 数据表 | Chinese | |||
| Brochures | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| KMR+ - Manuel d'emploi | English, German, Français, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| KMR+ - EU Declaration of Conformity | Multilingue | |||