Rondelles de charge miniatures piézoélectriques Rondelles de charge miniatures piézoélectriques | HBM

Rondelles de charge piézoélectriques PACEline CSW pour la mesure de forces de cisaillement : des capacités allant de 1 kN à 8 kN

Les rondelles de charge piézoélectriques de la série PACEline CSW mesurent de manière fiable les forces de cisaillement dans le sens du câble (lorsqu'elles sont montées et précontraintes). Grâce à leur faible hauteur de construction, entre 3 et 5 mm, les rondelles de charge CSW économisent beaucoup d'espace. Les rondelles PACEline CSW possède les mêmes dimensions que les rondelles de charge de type PACEline CLP (pour mesurer les forces normales).

En combinant des rondelles de charge CLP avec différentes directions de montage et au moins deux rondelles de charge CSW, de très petits systèmes de mesure peuvent être mis en place pour mesurer les forces simultanément dans différentes directions.

L’acier inoxydable des rondelles de charge de la série PACEline CSW offrent un niveau de protection IP65. 

  • Capacités : 1 kN à 8 kN
  • HBM classe de précision : 1

Petit et fiable

  • Hauteur de construction : 3,5 mm (avec une capacité de 1kN) à 5 mm (avec une capacité de 8 kN)

  • Diamètre extérieur : Entre 16 mm et 36 mm (selon la capacité)

  • Câble intégré pour un niveau élevé de protection IP65

  • Faible sensibilité aux effets électromagnétiques

Mesures de forces fiables, même dans des espaces réduits et / ou dans des conditions ambiantes défavorables (CEM, humidité).

Rapide et grande plage de mesure

  • Grande plage de mesure

  • Faible diaphonie

  • Haute fréquence de résonance

  • Faible dérive

Possibilité d'effectuer différentes tâches de mesure avec un seul capteur grâce à la grande plage de mesure. Les systèmes de mesure multiaxiaux peuvent être construits même avec un minimum d'espace.

Des accessoires bien conçus

  • Un amplificateur de charge éprouvé dans l'industrie - disponible avec un niveau de protection supérieur IP65

  • Des boîtes de sommation et amplificateurs électriquement isolés de l'objet sur lequel ils sont montés

  • Un grand choix de câbles à faible bruit et d'adaptateurs d'extension.

Nos accessoires permettent d'installer rapidement votre système de mesure. Aucune rondelle isolante supplémentaire n'est requise pour l'installation (en raison de l'isolation galvanique).

Une large gamme d'accessoires

  • De nombreux câbles

  • Une boîte de sommation pour connecter des capteurs en parallèle

  • Un couplage pour le câble d'extension

Accessoires PACEline 

PACEline CSW Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
PACEline CSW - データシート Japanese
PACEline CSW – Caractéristiques techniques Français
PACEline CSW – Data sheet English
PACEline CSW – Datenblatt German
PACEline CSW – Prospetto dati Italian
PACEline CSW – 数据表 Chinese
Instructions de montage
PACEline CSW - Notice de montage English, German, Français, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Demande d'offre

Demande auprès de HBK

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBK

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Green check mark Votre offre individuelle

Green check mark Conseiller technique

Green check mark Réponse rapide de notre ingénieur de vente

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.