Dessins en CAO/CAD
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
PACEline CST/300 Fichiers CAD |
Large gamme d'accessoires
- Divers câbles disponibles
- Boîtes de jonction pour le raccordement en parallèle de plusieurs capteurs
- Pièces de précontrainte pour une installation plus pratique
- Raccordement de câble prolongateur
Capteur piézoélectrique CST/300
Le capteur piézoélectrique CST/300 est compact et se monte facilement sur la structure à l’aide d’une seule vis. Il permet de mesure de faibles déformations qui sont converties proportionnellement en signaux. Si l’on fait un étalonnage approprié, le CST/300 peut également être utilisé pour déterminer la force appliquée. Le capteur, insensible aux champs électromagnétiques, est parfaitement adapté pour des applications sur les machines de production de câbles, sur les presses ou les machines de soudure.
PACEline CST/300 Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
CST/300 - Data Sheet | English | |||
CST/300 - Datenblatt | German | |||
CST/300 - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CST/300 - Caractéristiques techniques | Français | |||
Instructions de montage | ||||
CST/300 - Notice de montage | Français, German, Italian, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||