Les installations d'étalonnage de HBM offrent une plage d'étalonnage allant de quelques newtons jusqu'à plusieurs méganewtons.

Nouvel étalonnage DAkkS simplifié pour les capteurs de force

 

HBM propose un nouveau service d'étalonnage de force dans le cadre de l'accréditation DAkkS. Le certificat d'étalonnage vient attester la traçabilité et comporte une indication de l'incertitude de mesure et une déclaration de conformité.

Dans le domaine de la qualité, les certificats d'étalonnage sont de plus en plus demandés afin d'avoir des procédures d'étalonnage homologuées. Jusqu'à présent, seules des procédures d'étalonnage onéreuses et compliquées étaient en mesure de répondre à ces exigences pour les capteurs de force. Le nouveau service d'étalonnage DAkkS simplifié proposé par HBM Test & Measurement permet désormais d'être sûr de réussir les audits.

Il permet d'étalonner aisément les capteurs de force mis en œuvre dans la technique de mesure industrielle pour le contrôle de la production ainsi que dans les bancs d'essai en R & D. Le procédé repose sur l'expérience et la compétence du premier laboratoire d'étalonnage accrédité DAkkS selon DIN EN ISO/IEC 17025 en Allemagne (à l'époque dans le cadre du DKD) de HBM, qui est synonyme de fiabilité et de précision depuis des années. Les meilleures installations d'étalonnage en technique de mesure offrent des incertitudes de mesure attestées de 0,005 % à 0,02 % de la valeur effective.

Les étalons de référence utilisés sont régulièrement vérifiés à l'aide de mesures comparatives avec le PTB, le certificat d'étalonnage constituant ainsi automatiquement une preuve de la traçabilité. Par ailleurs, le certificat comporte également une indication de l'incertitude de mesure et une déclaration de conformité, ce qui garantit de réussir les audits. Outre la grande précision des installations d'étalonnage, la procédure d'étalonnage offre la plus grande plage de niveaux d'étalonnage dans le DAkkS (de 2,5 N à 5 MN pour les forces en traction et en compression). Le nouvel étalonnage DAkkS pour capteurs de force est proposé au tarif avantageux d'un étalonnage d'usine.

 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.