Il existe de nombreuses possibilités pour mesurer le couple. Parmi elles, la méthode utilisant un capteur de couple étalonné en sortie de production, dont on connait l’exactitude grâce en suivant la chaîne ininterrompue de comparaisons en rattachant ce capteur à l'étalon primaire, vous assure sa complète traçabilité.
Dans le domaine du couple, les mesures de précision sont particulièrement essentielles afin de déterminer l'efficacité des moteurs marins tout en satisfaisant les normes environnementales très strictes. L'optimisation des moteurs marins, basée sur une mesure fiable et très précise du couple permet de réaliser des économies d'énergie significatives et de répondre aux exigences toujours croissantes des normes internationales, cela est d’autant plus vrai pour les moteurs marins ayant un couple nominal très élevé [1].
La puissance d'entraînement est simplement calculée à partir de cette mesure précise du couple Ϻ, entre le générateur et le côté d'entraînement, dans la ligne d’arbre même et la vitesse angulaire ω selon la formule (1) :
L'information précise de couple permet la commande précise du système d'entraînement mécanique. Cela permet de surveiller les moteurs à combustion (par exemple les moteurs multi-carburant ou à gaz) de manière à assurer leur bon fonctionnement dans leur fenêtre de travail optimal. Cela permet d’éviter tous les problèmes de cognement, de ratés moteurs, de surcharges et réduit considérablement la consommation de combustible [1].