HBMshop propose en ligne plus de 260 types de jauges livrables immédiatement

Le leader international dans la fabrication de jauges d'extensométrie, HBM Test and Measurement (HBM), propose 260 types de jauges préférentiels qui sont livrables immédiatement départ entrepôt. Les utilisateurs peuvent configurer rapidement la jauge souhaitée sur HBMshop et la commander à tout moment.

La gamme de HBM comprend des jauges pour l'analyse expérimentale des contraintes avec différentes géométries, longueurs de grille de mesure, valeurs de résistance et adaptations de température. Elle comprend en outre des jauges spéciales, par exemple des jauges précâblées ou des jauges ayant une grande résistance aux charges alternées. Les types préférentiels livrables immédiatement sont signalés dans le catalogue HBM (téléchargeable gratuitement sur le site hbm.com) de manière à faire rapidement le bon choix en cas de mesure urgente.

Pour les jauges d'extensométrie électriques personnalisées, HBM garantit une production rapide de seulement huit à dix semaines. L'approvisionnement de jauges spécifiques ou la commande, même de grandes quantités, deviennent ainsi calculables et planifiables.

Produits associés

Jauges pour analyse de contraintes
En analyse expérimentale des contraintes, les jauges électriques et optiques de HBM répondent en termes de performances et de qualité
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.